1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สายสัญญาณพร้อมหัว]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

[สายสัญญาณพร้อมหัว]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว

รหัสสินค้า
0039000181
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น Series จำนวนตำแหน่ง จำนวนแถว พิทช์ (นิ้ว) ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) ประเภทการติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขาพิน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จำนวนตำแหน่ง โหลดไฟฟ้า ประเภท อุปกรณ์เสริม การใช้งานพร้อมกัน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เกจวัดเส้นลวด ช่องทางการติดต่อ ประเภทหน้าสัมผัส หน้าสัมผัส ความยาวผสมพันธุ์ การขัดเงา หน้าสัมผัส ความหนาของ การขัดเงา หน้าสัมผัส ประเภทตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เทอร์มินอล สี คุณสมบัติ

฿ 47.51

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน -คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - หน้า หน้าสัมผัสMini-FitJr5556-----ส่วนหัวไม่มีปกซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ---18-24 AWGการย้ำสายไฟ0-ทอง30µin (0.76µm)--00

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน