(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการติดตั้งต่างๆ (ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ยึด ติดตั้งบนผิว ฯลฯ ) คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยล RF และอะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
0734120114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | Series | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบหล่อ คอนเนคเตอร์ | เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | ケーブルグループ | 締め具タイプ | 特長 | ハウジング色 | 防塵防水 | 本体材質 | 本体仕上げ | センターコンタクト材質 | センターコンタクトメッキ | 誘電体 | 動作温度 | 極性 | 接点材質 | 接点メッキ | 結合機構 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.86 | COAX CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73412 | 面実装 | ジャック、雄ピン | 超小型同軸 | 6 ghz | 50Ω | - | スナップオン | - | 銀 | - | 燐青銅 | ニッケル | 真鍮 | 金 | 液晶ポリマー(LCP) | -40 ถึง 90 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0734120114 ในชุด [สายสัญญาณพร้อมหัว]ช่องรับสัญญาณดิจิตอล สำหรับ แผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
0731000131 |
0731000154 |
0731000167 |
0734151630 |
0734151692 |
73252-0090 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | Series | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบหล่อ คอนเนคเตอร์ | เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | ケーブルグループ | 締め具タイプ | 特長 | ハウジング色 | 防塵防水 | 本体材質 | 本体仕上げ | センターコンタクト材質 | センターコンタクトメッキ | 誘電体 | 動作温度 | 極性 | 接点材質 | 接点メッキ | 結合機構 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.36 | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73100 | パネル実装、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10 ghz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ロック | 銀 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリプロピレン(PP) | -65 ถึง 95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 448.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73100 | スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10 ghz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ガイド | 銀 | - | 亜鉛合金 | 錫 | 燐青銅 | 金; 錫 | ポリプロピレン(PP) | -65 ถึง 95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 505.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73100 | パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10 ghz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ロック、絶縁型 | 黒 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリプロピレン(PP) | -65 ถึง 95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 540.84 | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73415 | 面実装 | ジャック、雌ソケット | MCX | 6 ghz | 75Ω | - | スナップオン | - | 銀 | - | 真鍮 | トリアロイ | ベリリウム銅 | 金 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | -55 ถึง 155 | - | - | - | - | - | ||
฿ 479.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน | 73415 | 面実装 | ジャック、雌ソケット | MCX | 6 ghz | 50Ω | - | スナップオン | - | 金 | - | 真鍮 | 金 | ベリリウム銅 | 金 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | -55 ถึง 155 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,780.93 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 73252 | ตะกั่วบัดกรี | แม่แรง (ตัวเมีย) | - | - | 50Ω | - | - | - | - | - | สเตนเลส | - | - | - | - | - | - | ทองแดง เบริลเลียม | ทอง | - | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง