1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สายสัญญาณพร้อมหัว]ช่องรับสัญญาณดิจิตอล สำหรับ แผ่นวงจร (รหัสสินค้า)

COAX CONNECTORS

[สายสัญญาณพร้อมหัว]ช่องรับสัญญาณดิจิตอล สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการติดตั้งต่างๆ (ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ยึด ติดตั้งบนผิว ฯลฯ ) คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยล RF และอะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ

รหัสสินค้า
0731000154
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ Series ประเภทการติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบหล่อ คอนเนคเตอร์ เครื่องวัดความถี่ สูงสุด อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ケーブルグループ 締め具タイプ 特長 ハウジング色 防塵防水 本体材質 本体仕上げ センターコンタクト材質 センターコンタクトメッキ 誘電体 動作温度 極性 接点材質 接点メッキ 結合機構 方向

฿ 448.87

COAX CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットBNC10 ghz50Ω-バヨネットロック基板ガイド-亜鉛合金燐青銅金; 錫ポリプロピレン(PP)-65 ถึง 95-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0731000154 ในชุด [สายสัญญาณพร้อมหัว]ช่องรับสัญญาณดิจิตอล สำหรับ แผ่นวงจร

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
0731000114
0731000115
0731000131
0731000167
0731000207
0731010400
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ Series ประเภทการติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบหล่อ คอนเนคเตอร์ เครื่องวัดความถี่ สูงสุด อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ケーブルグループ 締め具タイプ 特長 ハウジング色 防塵防水 本体材質 本体仕上げ センターコンタクト材質 センターコンタクトメッキ 誘電体 動作温度 極性 接点材質 接点メッキ 結合機構 方向

฿ 795.97

1 ชิ้น 5 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットSMA18 ghz50Ω-ネジ付き--真鍮ベリリウム銅ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)-65 ถึง 165-----

฿ 583.13

1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットSMA18 ghz50Ω-ネジ付き--真鍮ニッケルベリリウム銅ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)-65 ถึง 165-----

฿ 519.36

1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100パネル実装、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットBNC10 ghz50Ω-バヨネットロック基板ロック-亜鉛合金ニッケル燐青銅ポリプロピレン(PP)-65 ถึง 95-----

฿ 505.90

1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットBNC10 ghz50Ω-バヨネットロック基板ロック、絶縁型-亜鉛合金ニッケル燐青銅ポリプロピレン(PP)-65 ถึง 95-----

฿ 480.77

1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73100スル-ホ-ルジャック、雄ピンSMB4 ghz50Ω-スナップオン--真鍮真鍮ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)-55 ถึง 155-----

฿ 529.16

1 ชิ้น 6 วัน คอนเนคเตอร์ Rf / คอนเนคเตอร์ ตามแนวแกน73101パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングルジャック、雌ソケットBNC4 ghz75Ω-バヨネットロック基板ガイド-亜鉛合金ニッケル燐青銅ポリプロピレン(PP)-65 ถึง 95-----