1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[3M ญี่ปุ่น]ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด

[3M ญี่ปุ่น]ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ แรม ,หน่วยความจำ ติดตั้งบนแผ่นวงจร สำหรับการ์ด PC

รหัสสินค้า
N7E50-N516RB-50-WF LOT360
N7E50-Q516RA-40-WF LOT1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งボード上高さ マウント性能 コンタクト仕上げ厚さ 基準パッケージ

฿ 475.20

MEMORY CARD SOCKETS 360 ชิ้น 5 วัน 0.327インチ(8.30mm)リバース - ボトム30µin (0.76µm)360

฿ 408.68

MEMORY CARD SOCKETS 1,000 ชิ้น 5 วัน 0.262インチ(6.66mm)ノーマル、標準 - トップ15µin (0.38µm)1,000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ 0.138 นิ้ว (3.50 มม.) ชนิด PCカード Series 7E + 50
ประเภทการติดตั้ง 面実装、ライトアングル ประเภทบัตร CompactFlash-タイプI、II จำนวนตำแหน่ง 50
イジェクタ側 - 挿入、取り外し方法 プッシュイン、プルアウト 特長 基板ガイド、カードガイド
コンタクト仕上げ