(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
[KOA] ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ [จัดจำหน่าย 1-1000 ชิ้นต่อแพ็ค]
• รูปแบบการติดตั้ง : ใช้หน้าสัมผัส/ แบบขาเสียบทะลุแผ่นวงจร
• ค่าความต้านทาน น้อยที่สุด/ มากที่สุด : 100Ω และ 100 kΩ
• ชนิดของตัวต้านทาน : แบบแผ่นฟิล์มหนา, แบบฟิล์มโลหะ ,ชนิดคาร์บอนผสม
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C): 50, 100, 200, -450, +350
• ค่าความคลาดเคลื่อน(%) : ±0.1, ±1 และ ±5
ตัวต้านทานไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาด,รูปร่าง และค่าความต้านทานให้เลือกใช้งานมากมาย
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
RK73G1ETTP1001F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน ( ค่า ตัวเลข ) | พิกัดกำลัง (W) | ความคลาดเคลื่อน (%) | ส่วนประกอบ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | บรรจุภัณฑ์ | ความสูง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | ความยาว เคส | ความกว้าง เคส | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.64 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | kΩ | 1 | - | ±1% | ฟิล์ม | - | 1005 | 0.35mm | - | 1mm | 0.5mm | RK73G |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73G1ETTP1001F ในชุด [KOA] ตัวต้านทานคงที่
รหัสสินค้า |
---|
RK73H1JTTD15R8F |
RK73H2BTTD9R76F |
SG73P1JTTD100J |
TLR2HDTE10L0F75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน ( ค่า ตัวเลข ) | พิกัดกำลัง (W) | ความคลาดเคลื่อน (%) | ส่วนประกอบ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | บรรจุภัณฑ์ | ความสูง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | ความยาว เคส | ความกว้าง เคส | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 15.8 | 100mW | ±1% | ฟิล์ม | ±100 ppm/°C | 0603 (1608เมตริก) | - | -55 ถึง 155 | - | - | RK73H | ||
฿ 6.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 9.76 | 250mW (1 / 4W) | ±1% | ฟิล์ม | ±200 ppm/°C | 1206 (3216เมตริก) | - | -55 ถึง 155 | - | - | RK73H | ||
฿ 12.04 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 10 | 200มิลลิวัตต์ | ±5% | ฟิล์ม | 100PPM/C | 1608 | 0.45mm | -55 ถึง 155 | 1.6mm | 0.8mm | SG73 | ||
฿ 68.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Ω | 0.01 | 1W | ±1% | อื่น ๆ (สำหรับการตรวจจับ กระแสไฟฟ้า ฯลฯ ) | 75PPM/C | 5025 | 0.65mm | -65 ถึง 170 | 5mm | 2.5mm | TLR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง