1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TDK ตัวเก็บ ตัวเก็บประจุ ฟีดทรู【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FEEDTHROUGH CAPACITORS

TDK ตัวเก็บ ตัวเก็บประจุ ฟีดทรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

3- ตัวเก็บประจุ ชิป IC เทอร์มินอล ของ ชิป IC ขนาดต่างๆ

รหัสสินค้า
YFF18SC1H223MT0H0N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุไฟฟ้า (ค่า) พิกัดแรงดันไฟฟ้า Rated Current ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
แพ็คเกจ/ เคส ขนาด/ขนาด ซีรีส์ ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ การสูญเสียการแทรก ความสูง (สูงสุด)

฿ 9.41

FEEDTHROUGH CAPACITORS 20 ชิ้น 8 วัน 0.022μF50V1A50 mΩ-55 ถึง 1250603 (1608 เมตริก), แพ้ด 4PCยาว 0.063 x กว้าง 0.031 นิ้ว (1.60 มม. x 0.80 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@10 MHz ถึง 3 GHz0.028 นิ้ว (0.70 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชุดกรอง ตัวเก็บประจุชนิดฟีดทรู ประเภท การใช้งาน ติดตั้งบนผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YFF18SC1H223MT0H0N ในชุด TDK ตัวเก็บ ตัวเก็บประจุ ฟีดทรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
YFF15PC1A224MT000N
YFF15SC1C223MT000N
YFF15SC1C473MT000N
YFF18SC1H470MT0H0N
YFF18SC1H471MT0H0N
YFF18SC1H472MT0H0N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุไฟฟ้า (ค่า) พิกัดแรงดันไฟฟ้า Rated Current ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
แพ็คเกจ/ เคส ขนาด/ขนาด ซีรีส์ ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ การสูญเสียการแทรก ความสูง (สูงสุด)

฿ 6.40

50 ชิ้น 8 วัน 0.22μF10 โวลต์3A30 ม.โอม-55 ถึง 1050402 (1005 เมตริก) แพ้ด 4PCยาว 0.039 x กว้าง 0.022 นิ้ว (1.00 มม. x 0.55 มม.)YFF-Pตัด เทปแยก40 dB@4 MHz ถึง 1 GHz0.014 นิ้ว (0.35 มม.)

฿ 9.01

20 ชิ้น 8 วัน 0.022μF16 โวลต์1A50 mΩ-55 ถึง 1250402 (1005 เมตริก) แพ้ด 4PCยาว 0.039 x กว้าง 0.022 นิ้ว (1.00 มม. x 0.55 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@10 MHz ถึง 4 GHz0.014 นิ้ว (0.35 มม.)

฿ 9.93

10 ชิ้น 8 วัน 0.047μF16 โวลต์1A50 mΩ-55 ถึง 1250402 (1005 เมตริก) แพ้ด 4PCยาว 0.039 x กว้าง 0.022 นิ้ว (1.00 มม. x 0.55 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@5 MHz ถึง 4 GHz0.014 นิ้ว (0.35 มม.)

฿ 9.80

20 ชิ้น 8 วัน 47pF50V1A300 ม.โอม-55 ถึง 1250603 (1608 เมตริก), แพ้ด 4PCยาว 0.063 x กว้าง 0.031 นิ้ว (1.60 มม. x 0.80 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@2 GHz ถึง 6 GHz0.028 นิ้ว (0.70 มม.)

฿ 14.13

20 ชิ้น 8 วัน 470pF50V1A300 ม.โอม-55 ถึง 1250603 (1608 เมตริก), แพ้ด 4PCยาว 0.063 x กว้าง 0.031 นิ้ว (1.60 มม. x 0.80 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@400 MHz ถึง 6 GHz0.028 นิ้ว (0.70 มม.)

฿ 14.13

20 ชิ้น 8 วัน 4700pF50V1A300 ม.โอม-55 ถึง 1250603 (1608 เมตริก), แพ้ด 4PCยาว 0.063 x กว้าง 0.031 นิ้ว (1.60 มม. x 0.80 มม.)YFF-SCตัด เทปแยก30 dB@40 MHz ถึง 3 GHz0.028 นิ้ว (0.70 มม.)