(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากวงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก และ ics วงจรเลื่อนระดับ (10H, 100EPT, 4000 ซีรีส์ ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
MC10EPT20DG |
PCA9306DTR2G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตระกูลลอจิก | ประเภทลอจิก | ประเภทอินพุต | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนบิต | จำนวนช่อง | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output | แรงดันไฟเลี้ยง | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.27 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10EPT | トランスレ-タ | LVCMOS,LVTTL | LVPECL | 1 | 1 | ไม่มี / ใช่ | 3 V ถึง 3.6 V | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | ||
฿ 183.33 | LOGIC GATE BUFFER | 5 ชิ้น | ขอราคา | - | トランスレ-タ、双方向性、オ-プンドレイン | 電圧 | 電圧 | 2 | 2 | ไม่ไม่ | 1 V ถึง 3.6 V, 1.8 V ถึง 5.5 V | -55 ถึง 125 | 8ピンTSSOP |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | จำนวนช่อง เอาต์พุต | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง