1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก (รหัสสินค้า)

LOGIC GATE BUFFER

[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากวงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก และ ics ตัว วงจรเลื่อนระดับ

รหัสสินค้า
MAX3390EEUD+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ตระกูลลอจิก ประเภทลอจิก ประเภทอินพุต ประเภท เอาต์พุต จำนวนบิต จำนวนช่อง จำนวนช่อง เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output แรงดันไฟเลี้ยง 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 299.81

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タ、単方向性、3ステ-ト、オ-プンドレインロジック論理441ไม่ไม่1.65 V ถึง 5.5 V-40 ถึง 8514ピンTSSOP

กำลังโหลด …

  1. 1