(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากวงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก และ ics ตัว วงจรเลื่อนระดับ
รหัสสินค้า |
---|
MAX6618AUB+ |
MAX6621AUB+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ตระกูลลอจิก | ประเภทลอจิก | ประเภทอินพุต | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนบิต | จำนวนช่อง | จำนวนช่อง เอาต์พุต | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output | แรงดันไฟเลี้ยง | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.20 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | トランスレ-タ | Peci | I2C | 1 | 1 | 1 | ไม่ไม่ | 3 V ถึง 3.6 V | -20 ถึง 120 | 10 UMAX | ||
฿ 475.20 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | トランスレ-タ | Peci | I2C | 1 | 1 | 1 | ไม่ไม่ | 3 V ถึง 3.6 V | -20 ถึง 120 | 10 UMAX |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง