1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] ประตู บัฟเฟอร์ (รหัสสินค้า)

LOGIC GATE BUFFER

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] ประตู บัฟเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (74 ซีรีส์, 4000 ซีรีส์ ฯลฯ), ลอจิกไอซีสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป, อินเวอร์เตอร์, NAND, NOR ฯลฯ

รหัสสินค้า
SN74AHCT1G14DCKR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ครอบครัวลอจิก ประเภทลอจิก จำนวน ประตู จำนวนวงจร จำนวนอินพุต การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต อุณหภูมิใช้งาน แพ็ค
-

฿ 16.44

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCTอินเวอร์เตอร์1-14.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--1μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์2 โวลต์0.5 โวลต์ถึง 0.6 โวลต์8ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 125SC-70-5--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74AHCT1G14DCKR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] ประตู บัฟเฟอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SN74AHC132PWR
SN74AHC1G00DBVR
SN74AHC1G00DCKR
SN74AHCT1G32DCKR
SN74AHCT1G86DCKR
SN74AHCT32NSR
รหัสสินค้าเกี่ยวข้องกับราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ครอบครัวลอจิก ประเภทลอจิก จำนวน ประตู จำนวนวงจร จำนวนอินพุต การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต อุณหภูมิใช้งาน แพ็ค
-

฿ 23.26

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCเกต NAND4-22 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--2μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์2.2 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์0.9 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์9.7ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 85TSSOP 14 ขาพิน--
-

฿ 18.27

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCเกต NAND1-22 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--1μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์1.5 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์0.5 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์7.5ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 125SOT-23-5--
-

฿ 18.27

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCเกต NAND1-22 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--1μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์1.5 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์0.5 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์7.5ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 125SC-70-5--
-

฿ 16.44

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCTหรือประตู1-24.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--1μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์2 โวลต์0.8 โวลต์7.9ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 85SC-70-5--
-

฿ 21.67

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCTEXOR1-24.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--1μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์2 โวลต์0.8 โวลต์7.9ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 85SC-70-5--
-

฿ 29.43

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว74AHCTหรือประตู4-24.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์--2μA8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์2 โวลต์0.8 โวลต์7.9ns @ 5V, 50pF-40 ถึง 8514-SO--