(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (74 ซีรีส์, 4000 ซีรีส์ ฯลฯ), ลอจิกไอซีสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป, อินเวอร์เตอร์, NAND, NOR ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN74LVC3G14DCUR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ครอบครัวลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวน ประตู | จำนวนวงจร | จำนวนอินพุต | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) | กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ | ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งาน | แพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 34.41 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74LVC | อินเวอร์เตอร์ | 3 | - | 3 | 1.65 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | 10μA | 32 มิลลิแอมป์, 32 มิลลิแอมป์ | 1.4 โวลต์ถึง 3.7 โวลต์ | 0.3 โวลต์ถึง 1.4 โวลต์ | 4.3ns @ 5V, 50pF | -40 ถึง 125 | US8 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74LVC3G14DCUR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] ประตู บัฟเฟอร์
รหัสสินค้า |
---|
SN74AHC04NSR |
SN74AHC132PWR |
SN74AHC1G00DBVR |
SN74AHC1G00DCKR |
SN74LVCH245ANSR |
SN74S38NSR |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ครอบครัวลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวน ประตู | จำนวนวงจร | จำนวนอินพุต | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) | กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ | ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งาน | แพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 25.14 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74AHC | อินเวอร์เตอร์ | 6 | - | 6 | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | 2μA | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | 1.5 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์ | 0.5 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์ | 7.5ns @ 5V, 50pF | -40 ถึง 125 | 14-SO | - | - | ||
- | ฿ 23.26 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74AHC | เกต NAND | 4 | - | 2 | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | 2μA | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | 2.2 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์ | 0.9 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์ | 9.7ns @ 5V, 50pF | -40 ถึง 85 | TSSOP 14 ขาพิน | - | - | ||
- | ฿ 18.27 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74AHC | เกต NAND | 1 | - | 2 | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | 1μA | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | 1.5 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์ | 0.5 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์ | 7.5ns @ 5V, 50pF | -40 ถึง 125 | SOT-23-5 | - | - | ||
- | ฿ 18.27 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74AHC | เกต NAND | 1 | - | 2 | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | 1μA | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | 1.5 โวลต์ถึง 3.85 โวลต์ | 0.5 โวลต์ถึง 1.65 โวลต์ | 7.5ns @ 5V, 50pF | -40 ถึง 125 | SC-70-5 | - | - | ||
- | ฿ 36.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | LVC | - | - | - | - | - | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-20 | ||
- | ฿ 123.10 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74s | เกต NAND | 4 | - | 2 | 4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | - | - | - | - , 60 มิลลิแอมป์ | 2 โวลต์ | 0.8 โวลต์ | 9ns @ 5V, 150pF | 0 ถึง 70 | 14-SO | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง