1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] ประตู บัฟเฟอร์ (รหัสสินค้า)

LOGIC GATE BUFFER

[ROHM] ประตู บัฟเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (4000, 4S ฯลฯ), IC ลอจิกสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป, อินเวอร์เตอร์, NAND, NOR ฯลฯ

รหัสสินค้า
BU4069UBFV-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ครอบครัวลอจิก ประเภทลอจิก จำนวน ประตู จำนวนอินพุต การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ เวลาในการหน่วงสัญญาณ แพ็คเกจ/ เคส

฿ 43.23

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว4000Bอินเวอร์เตอร์663 โวลต์ถึง 16 โวลต์4µA3 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์4 โวลต์ถึง 12.5 โวลต์1 โวลต์ถึง 2.5 โวลต์40ns @ 15V, 50pF-40 ถึง 85SSOP 14 ขาพิน----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU4069UBFV-E2 ในชุด [ROHM] ประตู บัฟเฟอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BU4030B
BU4030BF-E2
BU4069UBF-E2
BU4094BC
BU4S01G2-TR
BU4S11G2-TR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ครอบครัวลอจิก ประเภทลอจิก จำนวน ประตู จำนวนอินพุต การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ เวลาในการหน่วงสัญญาณ แพ็คเกจ/ เคส

฿ 63.44

1 ชิ้น 98 วัน ติดตั้งบนผิว--4---------- 1.2 mA3 mA90 nsSOP-14

฿ 27.11

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว4000BEXOR423 โวลต์ถึง 16 โวลต์4µA1.2 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์40ns @ 15V, 50pF-40 ถึง 85สบส. 14 ขาพิน----

฿ 41.39

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว4000Bอินเวอร์เตอร์663 โวลต์ถึง 16 โวลต์4µA3 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์4 โวลต์ถึง 12.5 โวลต์1 โวลต์ถึง 2.5 โวลต์40ns @ 15V, 50pF-40 ถึง 85สบส. 14 ขาพิน----

฿ 44.40

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ--------------840 ns, 390 ns, 270 nsDIP-16

฿ 31.71

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว4Sประตูนอร์123 โวลต์ถึง 16 โวลต์1µA3.4 มิลลิแอมป์, 3.4 มิลลิแอมป์3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์30ns @ 15V, 50pF-40 ถึง 85SSOP 5 ขาพิน----

฿ 17.14

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว4Sเกต NAND123 โวลต์ถึง 16 โวลต์1µA3.4 มิลลิแอมป์, 3.4 มิลลิแอมป์3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์30ns @ 15V, 50pF-40 ถึง 85SSOP 5 ขาพิน----