1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[บน สารกึ่งตัวนำ]ลอจิกเกต และ บัฟเฟอร์ (รหัสสินค้า)

LOGIC GATE BUFFER

[บน สารกึ่งตัวนำ]ลอจิกเกต และ บัฟเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีลอจิกทั่วไปซีรีส์ต่างๆ (74 ซีรีส์ 4000 ซีรีส์ ฯลฯ ) อินเวอร์เตอร์ NAND, NOR ฯลฯ

รหัสสินค้า
MC74VHC1G86DTT1G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ตระกูลลอจิก ประเภทลอจิก จำนวน ประตู จำนวนวงจร จำนวนอินพุต แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) 電流 - 静止時(最大) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 論理レベル - 低 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ 高レベル出力電流 低レベル出力電流 伝搬遅延時間 動作温度範囲 パッケージ/ケース

฿ 182.86

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว74VHCEXOR1-22 V ถึง 5.5 V1µA8 mA, 8 mA1.5 V ถึง 3.85 V0.5 V ถึง 1.65 V8.8ns @ 5 V, 50pF-55 ถึง 1255ピンTSOP-----

กำลังโหลด …

  1. 1