1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส/ ดีโค้ดเดอร์/ตัวถอดรหัส ดิจิทัล (รหัสสินค้า)

[ROHM] เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส/ ดีโค้ดเดอร์/ตัวถอดรหัส ดิจิทัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส/ ดีโค้ดเดอร์/ตัวถอดรหัส ดิจิทัล

รหัสสินค้า
BU1851GUW-E2
BU1852GXW-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าวงจร การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 66.50

SEMICONDUCTOR / OPTO / RF 1 ชิ้น 6 วัน 1 x 8: 82.2 V ถึง 3.6 VVBGA035W040

฿ 93.40

SEMICONDUCTOR / OPTO / RF 1 ชิ้น 6 วัน 1 x 8:121.65 V ถึง 3.6 V35 ขาพิน VFBGA, WLCSP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ประเภทลอจิก เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ -
อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง 85