(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของ LED ส่วนแสดงผล LED สีเรืองแสงต่างๆ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ โมดูล อทเมทริกซ์ 7 ส่วน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LB-402VD |
LB-602BA2 |
LB-602BK2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีอ่อน | จัดอันดับมิลลิแคนเดลา | ขนาด/ขนาด | มาตรฐาน แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (vf) | ความยาวคลื่น - จุดสูงสุด | การใช้พลังงาน (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.61 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีแดง | 16mcd | สูง 0.709"x กว้าง 0.945"x ลึก 0.276" (18.00 มม. x 24.00 มม. x 7.00 มม.) | 2 V | 650 นาโนเมตร | 40mW | ||
฿ 1,051.92 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำเงิน | 56mcd | 0.748"ส x 0.984"กว้าง x 0.315"ล (19.00 มม. x 25.00 มม. x 8.00 มม.) | 3.6 V | 470 นาโนเมตร | 42mW | ||
฿ 1,051.92 | DISPLAY OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำเงิน | 56mcd | 0.748"ส x 0.984"กว้าง x 0.315"ล (19.00 มม. x 25.00 มม. x 8.00 มม.) | 3.6 V | 470 นาโนเมตร | 42mW |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | รุ่น | โมดูลแสดงผล | ซีรีส์ | - |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนตัวอักษร | 2 | ขาพิน ทั่วไป | ขั้วบวกทั่วไป | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 10 mA |
แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส | กรมทรัพย์สิน ขาพิน 18 พิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง