(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี โมดูลแรงดันอ้างอิง ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
REF2920AIDBZT |
REF2930AIDBZT |
REF2933AIDBZT |
REF2940AIDBZT |
TL1431CPWR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการอ้างอิง | รุ่นเอาต์พุต | แรงดันขาออก (ขั้นต่ำ/ ยึดอยู่กับที่) | แรงดันขาออก (สูงสุด) | กระแส Output | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | ประเภทการอ้างอิง | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ppm / ° C) | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน (µA) | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (V) | กระแสไฟฟ้า - แคโทด (µA) | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.27 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.048 โวลต์ | - | 25 mA | ±2% | ซีรีส์ | 100 แผ่นต่อนาที / ° C | 59μA | 2.098 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 106.93 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 3 โวลต์ | - | 25 mA | ±2% | ซีรีส์ | 100 แผ่นต่อนาที / ° C | 59μA | 3.05 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 106.93 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 3.3 โวลต์ | - | 25 mA | ±2% | ซีรีส์ | 100 แผ่นต่อนาที / ° C | 59μA | 3.35 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 106.93 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 4.096 โวลต์ | - | 25 mA | ±2% | ซีรีส์ | 100 แผ่นต่อนาที / ° C | 59μA | 4.146 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 37.17 | VOLTAGE REFERENCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ปัด | ตัวแปร | 2.5 โวลต์ | 36 โวลต์ | 100 mA | ±0.4% | แบ่ง | - | - | - | 1 mA | TSSOP 8 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง