(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทอ้างอิง | ประเภท เอาต์พุต | แรงดัน Output (นาที / ยึดอยู่กับที่) | แรงดัน Output (สูงสุด) | กระแส Output | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | リファレンスタイプ | 温度係数 (ppm / ° C) | 電流 - 供給 (µA) | 電圧 - 入力 (V) | 電流 - カソード (µA) | 梱包形態/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.05 | VOLTAGE REFERENCE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 15 mA | ±0.2% | シャント、高精度 | 100 ppm / ° C | - | - | 73µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 39.68 | VOLTAGE REFERENCE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 15 mA | ±1% | シャント | 150 ppm / ° C | - | - | 85µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 220.96 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ยึดอยู่กับที่ | 2.5 โวลต์ | - | 15 mA | ±1% | シャント | 150 ppm / ° C | - | - | 70µA | SC-70, SOT-323 | ||
฿ 342.16 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 12 mA | ±0.2% | シャント、高精度 | 100 ppm / ° C | - | - | 60µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 220.96 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ยึดอยู่กับที่ | 1.225 โวลต์ | - | 12 mA | ±1% | シャント | 150 ppm / ° C | - | - | 65µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 417.91 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 15 mA | ±0.2% | シャント、高精度 | 50 ppm / ° C | - | - | 65µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 227.81 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ยึดอยู่กับที่ | 3 โวลต์ | - | 2 mA | ±0.5% | シャント | 75 ppm / ° C | - | - | 1µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 303.81 | VOLTAGE REFERENCE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.048 โวลต์ | - | 500μA | ±0.24% | シリーズ | 20 ppm / ° C | 35µA | 2.5 V ถึง 12.6 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 315.24 | VOLTAGE REFERENCE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.5 โวลต์ | - | 500μA | ±0.2% | シリーズ | 20 ppm / ° C | 35µA | 2.7 V ถึง 12.6 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 285.72 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 10 mA | ±0.5% | シリーズ | 75 ppm / ° C | 100µA | 6.9 V ถึง 33 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 310.48 | VOLTAGE REFERENCE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 4.096 โวลต์ | - | 5 mA | ±0.2% | シリーズ | 20 ppm / ° C | 125µA | 4.296 V ถึง 12.6 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 246.10 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 5 mA | ±0.4% | シリーズ | 75 ppm / ° C | 125µA | 5.2 V ถึง 12.6 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 475.20 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 4.096 โวลต์ | - | 10 mA | ±0.06% | シリーズ | 5 ppm / ° C | 725µA | 4.3 V ถึง 12.6 V | - | 8ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅) | ||
฿ 541.71 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.5 โวลต์ | - | 15 mA | ±0.04% | シリーズ | 7 ppm / ° C | 85µA | 2.7 V ถึง 12.6 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅) | ||
฿ 427.43 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.5 โวลต์ | - | 15 mA | ±0.08% | シリーズ | 10 ppm / ° C | 85µA | 2.7 V ถึง 12.6 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅) | ||
฿ 427.43 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 15 mA | ±0.08% | シリーズ、高精度 | 10 ppm / ° C | - | 4.2 V ถึง 12.6 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm 幅) | ||
฿ 475.20 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 30 mA | ±0.1% | シリーズ、高精度 | 10 ppm / ° C | - | 4.5 V ถึง 40 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm 幅) | ||
฿ 475.20 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 30 mA | ±0.1% | シリーズ、高精度 | 10 ppm / ° C | - | 6.1 V ถึง 40 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm 幅) | ||
฿ 420.58 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 4.5 โวลต์ | - | 1 mA | ±1% | シリーズ | 50 ppm / ° C | 130µA | 4.7 V ถึง 12.6 V | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
฿ 557.44 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 30 mA | ±0.1% | シリーズ、高精度 | 10 ppm / ° C | - | 5.3 V ถึง 40 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm 幅) | ||
฿ 536.27 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 500μA | ±0.2% | シリーズ | 25 ppm / ° C | 35µA | 5.2 V ถึง 12.6 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅) | ||
฿ 1,000.68 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 2 วัน | รูทะลุ | ซีรีส์ซีเนอร์ฝังตัว | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 15 mA | ±0.02% | シリーズ、埋め込みツエナー | 2 ppm / ° C | 3.3 mA | 8 V ถึง 36 V | - | 8ピンDIP(0.300インチ、7.62mm) | ||
฿ 659.63 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ซีรีส์ซีเนอร์ฝังตัว | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 15 mA | ±0.1% | シリーズ、埋め込みツエナー | 5 ppm / ° C | 3.3 mA | 8 V ถึง 36 V | - | 8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅) | ||
฿ 874.30 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | ซีรีส์ซีเนอร์ฝังตัว | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | - | 15 mA | ±0.02% | シリーズ、埋め込みツエナー | 1 ppm / ° C | 3.3 mA | 8 V ถึง 36 V | - | 8ピンDIP(0.300インチ、7.62mm) | ||
฿ 257.53 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ตัวแปร | 0.2 โวลต์ | 18 โวลต์ | 20 mA | ±0.5% | シャント | - | - | - | 4 mA | SOT-23-5薄型、TSOT-23-5 | ||
฿ 541.71 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 10 โวลต์ | - | 21 mA | ±0.3% | シリーズ | 8.5 ppm / ° C | 1.4 mA | 13 V ถึง 33 V | - | 8ピンDIP(0.300インチ、7.62mm) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง