1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อุปกรณ์ อนาล็อก] โมดูลแรงดันอ้างอิง (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE CONTROLER

[อุปกรณ์ อนาล็อก] โมดูลแรงดันอ้างอิง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี โมดูลแรงดันอ้างอิง ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น ยึดอยู่กับที่ โปรแกรมได้ ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD588ARWZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ประเภทการอ้างอิง รุ่นเอาต์พุต แรงดันขาออก (ขั้นต่ำ/ ยึดอยู่กับที่) กระแส Output ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ประเภทการอ้างอิง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า -อุปทาน แรงดันไฟฟ้า - อินพุต กระแสไฟฟ้า - แคโทด แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 3,735.06

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิวชุด-±5V, ±10V10 mA±0.03%ซีรีส์3 ppm / ° C10 mA10.8 โวลต์ถึง 36 โวลต์-SOIC 16 ขาพิน (0.295 นิ้ว กว้าง 7.50 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาออก (สูงสุด) -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD588ARWZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] โมดูลแรงดันอ้างอิง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD586ARZ
AD586JNZ
AD587KNZ
AD589JRZ
AD680ANZ
AD780CRZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ประเภทการอ้างอิง รุ่นเอาต์พุต แรงดันขาออก (ขั้นต่ำ/ ยึดอยู่กับที่) กระแส Output ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ประเภทการอ้างอิง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า -อุปทาน แรงดันไฟฟ้า - อินพุต กระแสไฟฟ้า - แคโทด แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 938.16

1 ชิ้น 98 วัน ติดตั้งบนผิวชุดยึดอยู่กับที่5 โวลต์10 mA±0.1%ซีรีส์15 ppm / ° C3 mA10.8 โวลต์ถึง 36 โวลต์-SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.)

฿ 1,035.41

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุชุดยึดอยู่กับที่5 โวลต์10 mA±0.4%ซีรีส์25 ppm / ° C3 mA10.8 โวลต์ถึง 36 โวลต์-กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.)

฿ 1,828.97

1 ชิ้น 98 วัน รูทะลุชุดยึดอยู่กับที่10 โวลต์10 mA±0.05%ซีรีส์10 ppm / ° C4 mA13.5 โวลต์ถึง 36 โวลต์-กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.)

฿ 301.44

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวปัดยึดอยู่กับที่1.235 โวลต์5 mA-2.83%, + 1.22%แบ่ง100 ppm / ° C--50μASOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.)

฿ 1,018.37

1 ชิ้น 98 วัน รูทะลุชุดยึดอยู่กับที่2.5 โวลต์10 mA±0.2%ซีรีส์20 ppm / ° C250μA4.5 โวลต์ถึง 36 โวลต์-กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.)

฿ 1,204.24

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวซีรีส์ปัด-±2.5V, ±3V10 mA±0.06%, ± 0.17%ซีรีส์, สับเปลี่ยน7 ppm / ° C1 mA4 โวลต์ถึง 36 โวลต์1 mASOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.)