1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] เรกูเลเตอร์

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] เรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว นอกจากนี้ยังมี IC เรกูเลเตอร์ ที่ เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน ฯลฯ ให้เลือกอีกด้วย

รหัสสินค้า
REG101NA-2.5/250
REG101NA-3/250
REG102NA-3/250
REG102NA-3.3/250
REG113EA-5/250
TPS73115DBVT
TPS73625DBVT
TPS74201KTWT
TPS78601KTTT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า แรงดันขาออก กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) รุ่น แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (ทั่วไป) กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 168.79

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 10 โวลต์2.5 โวลต์100 mAยึดอยู่กับที่0.06 V ที่ 100 mA130 mA-40 ถึง 85SOT-23-5

฿ 125.39

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 10 โวลต์3 โวลต์100 mAยึดอยู่กับที่0.06 V ที่ 100 mA130 mA-40 ถึง 85SOT-23-5

฿ 143.47

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 10 โวลต์3 โวลต์250 mAยึดอยู่กับที่0.15 V ที่ 250 mA340 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85SOT-23-5

฿ 143.47

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 10 โวลต์3.3 โวลต์250 mAยึดอยู่กับที่0.15 V ที่ 250 mA340 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85SOT-23-5

฿ 160.33

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 10 โวลต์5 โวลต์400 mAยึดอยู่กับที่0.25 V ที่ 400 mA425 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85VSSOP 8 ขาพิน

฿ 77.23

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1.7V to 5.5V1.5 โวลต์150 mAยึดอยู่กับที่-150 mA-40 ถึง 125SOT-23-5

฿ 147.26

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน สูงสุด 5.5 โวลต์2.5 โวลต์400 mAยึดอยู่กับที่0.075 V ที่ 400 mA400 mA-40 ถึง 125SOT-23-5

฿ 274.33

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน 0.86V to 5.5V0.8V to 3.6V1.5 กตัวแปร0.06 V ที่ 1.5 A1.8 ก-40 ถึง 125DDPAK / TO-263-7

฿ 247.37

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน 2.7V to 5.5V1.2V to 5.5V1.5 กตัวแปร0.31 โวลต์ที่ 1.5 ก2.4 ก-40 ถึง 125DDPAK / TO-263-5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว จำนวนเอาต์พุต 1