1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] เรกูเลเตอร์ (รหัสสินค้า)

LINEAR REGULATOR

[ROHM] เรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว นอกจากนี้ยังมี IC เรกูเลเตอร์ ที่ เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน ฯลฯ ให้เลือกอีกด้วย

รหัสสินค้า
BU2JTD2WNVX-TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง แรงดันขาเข้า แรงดันขาออก กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) จำนวนเอาต์พุต รุ่น แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (ทั่วไป) กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต การปรับ โหลดไฟฟ้า การควบคุมสาย สภาพขั้ว PSRR/อัตราส่วนการปฏิเสธระลอกคลื่น - มาตรฐาน แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด แพ็คเกจ/ เคส

฿ 20.26

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวสูงสุด 6 โวลต์2.85 โวลต์200 mA1ยึดอยู่กับที่0.26 V ที่ 200 mA220 mA-40 ถึง 85SSON004 × 1010--------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU2JTD2WNVX-TL ในชุด [ROHM] เรกูเลเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BA00CC0WFP-E2
BA00CC0WT
BA00CC0WT-V5
BU2JTD3WG-TR
BU2JUA3WNVX-TL
BU2KUA3WNVX-TL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง แรงดันขาเข้า แรงดันขาออก กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) จำนวนเอาต์พุต รุ่น แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (ทั่วไป) กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต การปรับ โหลดไฟฟ้า การควบคุมสาย สภาพขั้ว PSRR/อัตราส่วนการปฏิเสธระลอกคลื่น - มาตรฐาน แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด แพ็คเกจ/ เคส

฿ 43.70

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ตัวแปร1a1ตัวแปร0.3 V ที่ 500 mA--40 ถึง 125TO-252-5--------

฿ 54.14

1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ตัวแปร1a1ตัวแปร0.3 V ที่ 500 mA--40 ถึง 125TO-220FP-5--------

฿ 252.19

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ตัวแปร1a1ตัวแปร0.3 V ที่ 500 mA--40 ถึง 125TO-220FP--------

฿ 26.90

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวสูงสุด 5.5 โวลต์2.85 โวลต์200 mA1ยึดอยู่กับที่0.26 V ที่ 200 mA220 mA-40 ถึง 85SSOP 5 ขาพิน--------

฿ 27.76

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวสูงสุด 5.5 โวลต์2.85 โวลต์300 mA1ยึดอยู่กับที่0.2 V ที่ 300 mA370 mA-40 ถึง 85SSON004 × 1010--------

฿ 27.76

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิวสูงสุด 5.5 โวลต์2.95 โวลต์300 mA1ยึดอยู่กับที่0.2 V ที่ 300 mA370 mA-40 ถึง 85SSON004 × 1010--------