(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว นอกจากนี้ยังมี IC เรกูเลเตอร์ ที่ เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน ฯลฯ ให้เลือกอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
BD00HC5WEFJ-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) | จำนวนเอาต์พุต | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (ทั่วไป) | กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | การปรับ โหลดไฟฟ้า | การควบคุมสาย | สภาพขั้ว | PSRR/อัตราส่วนการปฏิเสธระลอกคลื่น - มาตรฐาน | แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.61 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.5 โวลต์ถึง 8 โวลต์ | 1.5 โวลต์ถึง 7 โวลต์ | 1.5 ก | 1 | ตัวแปร | 0.6 V ที่ 1.5 A | - | -25 ถึง 85 | 8 ขาพิน HTSOP ขาพิน J | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD00HC5WEFJ-E2 ในชุด [ROHM] เรกูเลเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
BA00CC0WFP-E2 |
BA00CC0WT |
BA00CC0WT-V5 |
BD00IA5MEFJ-ME2 |
BD00IA5WEFJ-E2 |
BD00IC0MEFJ-ME2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) | จำนวนเอาต์พุต | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (ทั่วไป) | กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | การปรับ โหลดไฟฟ้า | การควบคุมสาย | สภาพขั้ว | PSRR/อัตราส่วนการปฏิเสธระลอกคลื่น - มาตรฐาน | แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ | ตัวแปร | 1a | 1 | ตัวแปร | 0.3 V ที่ 500 mA | - | -40 ถึง 125 | TO-252-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 54.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ | ตัวแปร | 1a | 1 | ตัวแปร | 0.3 V ที่ 500 mA | - | -40 ถึง 125 | TO-220FP-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 252.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 4 โวลต์ถึง 25 โวลต์ | ตัวแปร | 1a | 1 | ตัวแปร | 0.3 V ที่ 500 mA | - | -40 ถึง 125 | TO-220FP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 42.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ | 500 mA | 1 | ตัวแปร | 0.4 V ที่ 500 mA | - | -40 ถึง 105 | 8 ขาพิน HTSOP ขาพิน J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 80.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.4 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ | 500 mA | 1 | ตัวแปร | 0.4 V ที่ 500 mA | - | -25 ถึง 85 | 8 ขาพิน HTSOP ขาพิน J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 51.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ | 1a | 1 | ตัวแปร | 0.4 โวลต์ที่ 1 ก | - | -40 ถึง 105 | 8 ขาพิน HTSOP ขาพิน J | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง