1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[บน สารกึ่งตัวนำ]เรกูเลเตอร์ (รหัสสินค้า)

LINEAR REGULATOR

[บน สารกึ่งตัวนำ]เรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics ตัว เรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต บวกและลบ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ

รหัสสินค้า
MC33761SNT1-050G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง แรงดันขาเข้า แรงดัน Output กระแส Output สูงสุด (A) จำนวนเอาต์พุต ชนิด 電流 - 供給 電圧 - ドロップアウト(標準) 電流 - 制限(最小) 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ 負荷調節 ライン レギュレーション 極性 PSRR/リップル除去比 - 標準 最小入力電圧 最高動作温度 最低動作温度 パッケージ/ケース

฿ 227.81

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว12 โวลต์5 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----40 mV20 mV---85-40SOT-23-5 บาง (TSOP-5)

กำลังโหลด …

  1. 1