(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics ตัว เรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต บวกและลบ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NCV8664DT50RKG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันขาเข้า | แรงดัน Output | กระแส Output สูงสุด (A) | จำนวนเอาต์พุต | ชนิด | 電流 - 供給 | 電圧 - ドロップアウト(標準) | 電流 - 制限(最小) | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | 負荷調節 | ライン レギュレーション | 極性 | PSRR/リップル除去比 - 標準 | 最小入力電圧 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.62 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大45V | 5 โวลต์ | 150 mA | 1 | ยึดอยู่กับที่ | - | 0.315 V @ 150 mA | 150 mA | -40 ถึง 150 | DPAK-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง