1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[บน สารกึ่งตัวนำ]เรกูเลเตอร์

[บน สารกึ่งตัวนำ]เรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics ตัว เรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต บวกและลบ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ

รหัสสินค้า
LM317D2TR4G LOT800
LP2951CDM-3.3R2G
MC78L12ABDG
MC78M05ACTG
MC78M08ABDTG
MC78M08ABDTRKG
MC78M12CTG
MC78M15ABTG
MC78M15CDTRKG
MC79L05ABDR2G
MC79M12CTG
MC33761SNT1-050G
MC7805BD2TR4G LOT800
MC7805BTG
MC7806BD2TR4G
MC7806BTG
MC7915BD2TR4G LOT800
NCP102SNT1G
NCP3335ADMADJR2G
NCP4586DMU14TCG
NCP4588DSQ25T1G
NCP500SN18T1G
NCP500SN27T1G
NCP508SQ30T1G
NCP508SQ33T1G
NCP511SN28T1G
NCP512SQ18T2G
NCP553SQ28T1G
NCP562SQ30T1G
NCP565D2T12R4G
NCP571SN08T1G
NCP59151DS50R4G
NCV78L05ABPRAG
NCV317BD2TG
NCV317BTG
NCV4299AD250R2G
NCV5501DT50G
NCV7805ABD2TR4G
NCV7805BD2TR4G LOT800
NCV8501DADJR2G
NCV8560SN350T1G
NCV8605MN50T2G
NCV8664DT50RKG
NCV8674DS50R4G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง แรงดันขาเข้า แรงดัน Output กระแส Output สูงสุด (A) จำนวนเอาต์พุต ชนิด 電流 - 供給 電圧 - ドロップアウト(標準) 電流 - 制限(最小) 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ 負荷調節 ライン レギュレーション 極性 PSRR/リップル除去比 - 標準 最小入力電圧 最高動作温度 最低動作温度 パッケージ/ケース

฿ 60.96

LINEAR REGULATOR 800 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大40V1.2 V ถึง 37 V1.5 ก1ตัวแปร--1.5 A0 ถึง 125D2PAK--------

฿ 222.86

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว30 โวลต์3.3 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----0.13 %0.08 %---125-40ไมโคร - 8

฿ 166.80

LINEAR REGULATOR 2 ชิ้น 1 วัน ติดตั้งบนผิว最大35V12 โวลต์100 mA1ยึดอยู่กับที่-1.7 V @ 40 mA--40 ถึง 1258ピンSOIC N--------

฿ 214.10

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ最大35V5 โวลต์500 mA1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 350 mA-0 ถึง 125TO-220AB--------

฿ 214.86

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว35 โวลต์8 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----160 mV50 mVบวก80 เดซิเบล10 V125-40TO-252-3 (DPAK)

฿ 218.29

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว35 โวลต์8 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----160 mV50 mVบวก-35 V125-40TO-252-3 (DPAK)

฿ 188.96

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ最大35V12 โวลต์500 mA1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 350 mA-0 ถึง 125TO-220AB--------

฿ 181.91

LINEAR REGULATOR 5 ชิ้น 4 วัน รูทะลุ35 โวลต์15 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----300 mV50 mVบวก-35 V125-40TO-220-3

฿ 190.86

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大35V15 โวลต์500 mA1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 350 mA-0 ถึง 125DPAK-3--------

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-30Vまでの低電圧-5V100 mA1ยึดอยู่กับที่-1.7 V @ 40 mA--40 ถึง 1258ピンSOIC N--------

฿ 210.67

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ-35Vまでの低電圧-12V500 mA1ยึดอยู่กับที่-1.1 V @ 500 mA-0 ถึง 125TO-220AB--------

฿ 227.81

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว12 โวลต์5 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----40 mV20 mV---85-40SOT-23-5 บาง (TSOP-5)

฿ 47.62

LINEAR REGULATOR 800 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大35V5 โวลต์1a1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 1 A--40 ถึง 125D2PAK--------

฿ 160.00

LINEAR REGULATOR 5 ชิ้น 1 วัน รูทะลุ最大35V5 โวลต์1a1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 1 A--40 ถึง 125TO-220AB--------

฿ 220.19

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว35 โวลต์6 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----120 mV120 mVบวก-35 V125-40TO-263-3 (D2PAK)

฿ 209.53

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ最大35V6 โวลต์1a1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 1 A--40 ถึง 125TO-220AB--------

฿ 49.53

LINEAR REGULATOR 800 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-35V-15V-1ยึดอยู่กับที่-----68 mV14 mVเชิงลบ60 เดซิเบล- 35 V125-40D2PAK

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน -4.5 V ถึง 13.5 V0.8Vに調整---1.8 mA---40 ถึง 1256ピンTSOP--------

฿ 244.96

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว12 โวลต์Adj-1Outputแบบปรับได้-----0.04 mV / mA0.04 mV / V--2.6 V150-40ไมโคร - 8

฿ 216.77

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大6.5V1.4 โวลต์150 mA1ยึดอยู่กับที่-0.67 V @ 150 mA--40 ถึง 854ピンUDFN(1.0x1.0)--------

฿ 224.39

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大5.25V2.5 โวลต์200 mA1ยึดอยู่กับที่-0.35 V @ 200 mA--40 ถึง 85SC-70--------

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大6V1.8 โวลต์150 mA1ยึดอยู่กับที่-0.27 V @ 150 mA--40 ถึง 855ピンTSOP--------

฿ 212.58

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว6 โวลต์2.7 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----45 mV10 mV--0 V125-SOT-23-5 บาง (TSOP-5)

฿ 197.72

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว13 โวลต์3 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----6 mV2 mV---85-40SC-88 A

฿ 196.58

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว13 โวลต์3.3 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----6 mV2 mV---85-40SC-88 A

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว6 โวลต์2.8 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----0.8 mV / mA3.5 mV / V--0 V85-40SOT-23-5 บาง (TSOP-5)

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大6V1.8 โวลต์80 มิลลิแอมป์1ยึดอยู่กับที่-0.35 V @ 80 mA--40 ถึง 85SC-88A--------

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว12 โวลต์2.8 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----0.3 mV / mA2 mV / V---85-40SC-82 AB-4

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว6 โวลต์3 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----40 mV20 mV---85-40SC-82 AB-4

฿ 275.64

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2.5 V ถึง 9 V1.2 โวลต์1.5 ก1ยึดอยู่กับที่--1.6 A-40 ถึง 125D2PAK--------

฿ 209.13

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว12 โวลต์0.8 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----40 mV10 mVบวก--85-40TSOP-5

฿ 275.64

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大13.5V5 โวลต์1.5 ก1ยึดอยู่กับที่-0.3 V @ 1.5 A--40 ถึง 125D2PAK-5--------

฿ 196.58

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ30 โวลต์5 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----60 mV150 mVบวก49 เดซิเบล7 V125-40TO-92

฿ 232.00

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว40 โวลต์1.2 V ถึง 37 V-1แบบปรับได้-----0.5 % / V0.04 % / Vบวก80 เดซิเบล4.2 V150-55D2PAK-3

฿ 224.39

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ最大40V1.2 V ถึง 37 V1.5 ก1ตัวแปร--1.5 A-55 ถึง 150TO-220AB--------

฿ 275.64

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว45 โวลต์5 โวลต์--แบบปรับได้-----30 mV------SOIC-14

฿ 233.15

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว16 โวลต์5 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----0.35 %0.1 %--+ 2.5 V125-40DPAK-3

฿ 227.81

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว35 โวลต์5 โวลต์-1ยึดอยู่กับที่-----25 mV10 mVบวก83 เดซิเบล7 V125-40D2PAK

฿ 55.24

LINEAR REGULATOR 800 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大35V5 โวลต์1a1ยึดอยู่กับที่-2 V @ 1 A--40 ถึง 125D2PAK--------

฿ 254.10

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว45 โวลต์1.254 V ถึง 1.306 V-1Outputแบบปรับได้-----60 mV30 mV--- 15 V150-40SOIC-8

฿ 227.05

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว6 โวลต์3.5 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----2 mV1 mV-62 dB1.75 V125-40TSOP-5

฿ 257.91

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว6.5 โวลต์1.269 โวลต์-1Outputยึดอยู่กับที่-----10 mV4 mV--- 0.3 V125-40DFN-6

฿ 287.62

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว最大45V5 โวลต์150 mA1ยึดอยู่กับที่-0.315 V @ 150 mA150 mA-40 ถึง 150DPAK-3--------

฿ 281.15

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน -------------------

กำลังโหลด …

  1. 1