(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics ตัว เรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต บวกและลบ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันขาเข้า | แรงดัน Output | กระแส Output สูงสุด (A) | ชนิด | 電圧 - ドロップアウト(標準) | 電流 - 制限(最小) | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.72 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | รูทะลุ | - | -1.2 V ถึง -32V | - | ตัวแปร | - | 3 A | 0 ถึง 125 | TO-220-3 | ||
฿ 581.02 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.55 V ถึง 30 V | 1.25 V ถึง 28.5 V | 3a | ตัวแปร | 1.3 V @ 3 A | 3.2 A | 0 ถึง 125 | D2PAK-3 | ||
฿ 544.13 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูทะลุ | 最大25V | 5 โวลต์ | 3a | ยึดอยู่กับที่ | 1.3 V @ 3 A | 3.2 A | 0 ถึง 125 | TO-220-3 | ||
฿ 408.68 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 最大30V | 5 โวลต์ | 150 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.42 V @ 150 mA | - | -40 ถึง 125 | 8ピンPDIP | ||
฿ 408.68 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大30V | 5 โวลต์ | 150 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.42 V @ 150 mA | - | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC | ||
฿ 488.39 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.15 V ถึง 30 V | 3.8 V ถึง 30 V | 700 มิลลิแอมป์ | ตัวแปร | 0.45 V @ 700 mA | - | 0 ถึง 125 | 5ピンDDPAK | ||
฿ 1,239.62 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4.15 V ถึง 30 V | 3.3 โวลต์ | 700 มิลลิแอมป์ | ยึดอยู่กับที่ | 0.45 V @ 700 mA | - | -55 ถึง 125 | SOT-223 | ||
฿ 118.10 | LINEAR REGULATOR | 500 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 100 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.3 V @ 100 mA | 110 mA | -40 ถึง 125 | TSOT-23-5 | ||
฿ 342.16 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 100 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.3 V @ 100 mA | 110 mA | -40 ถึง 125 | TSOT-23-5 | ||
฿ 300.58 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 150 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.27 V @ 150 mA | 160 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンMSOP | ||
฿ 418.29 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 1.8 โวลต์ | 500 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.3 V @ 500 mA | 520 mA | -40 ถึง 125 | 12ピンDFN(4x3) | ||
฿ 424.77 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 500 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.3 V @ 500 mA | 520 mA | -40 ถึง 125 | 12ピンDFN(4x3) | ||
฿ 647.24 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.7 V ถึง 20 V | 1.8 โวลต์ | 3a | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 3 A | 3.1 A | -40 ถึง 125 | 16ピンTSSOP-EP | ||
฿ 675.05 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 3a | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 3 A | 3.1 A | -40 ถึง 125 | 5ピンDDPAK | ||
฿ 674.75 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 3a | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 3 A | 3.1 A | -40 ถึง 125 | TO-220-5 | ||
฿ 342.16 | LINEAR REGULATOR | 750 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | 5ピンDDPAK | ||
฿ 475.20 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC | ||
฿ 477.72 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | SOT-223 | ||
฿ 541.71 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | รูทะลุ | 2.1 V ถึง 20 V | 1.21 V ถึง 20 V | 1.5 ก | ตัวแปร | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | TO-220-5 | ||
฿ 384.49 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 2.5 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | SOT-223 | ||
฿ 428.03 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.34 V @ 1.5 A | 1.6 A | -40 ถึง 125 | SOT-223 | ||
฿ 475.20 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大20V | 3.3 โวลต์ | 1.1 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.31 V @ 1.1 A | 1.2 A | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x3) | ||
฿ 347.05 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 V ถึง 45 V | 0.6 V ถึง 44.5 V | 20 mA | ตัวแปร | 0.3 V @ 20 mA | 22 mA | -40 ถึง 125 | TSOT-23-8 | ||
฿ 807.78 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大45V | 3.3 โวลต์ | 20 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.3 V @ 20 mA | 22 mA | -55 ถึง 125 | TSOT-23-8 | ||
฿ 422.86 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.8 V ถึง 80 V | 1.24 V ถึง 60 V | 50 mA | ตัวแปร | 0.3 V @ 50 mA | 60 mA | -40 ถึง 125 | 12ピンMSOP-EP | ||
฿ 408.68 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 3 V ถึง 80 V | 1.22 V ถึง 60 V | 20 mA | ตัวแปร | 0.35 V @ 20 mA | 25 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x3) | ||
฿ 350.10 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大10V | 1.2 โวลต์ | 100 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.15 V @ 100 mA | 110 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x3) | ||
฿ 367.62 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大10V | 1.5 โวลต์ | 100 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.15 V @ 100 mA | 110 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x3) | ||
฿ 409.89 | LINEAR REGULATOR | 2 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 最大10V | 1.2 โวลต์ | 500 mA | ยึดอยู่กับที่ | 0.155 V @ 500 mA | 550 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC | ||
฿ 779.05 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.6 V ถึง 45 V | 0.6 V ถึง 44.5 V | 100 mA | ตัวแปร | 0.34 V @ 100 mA | 110 mA | -55 ถึง 125 | 12ピンMSOP-EP | ||
฿ 174.29 | LINEAR REGULATOR | 500 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.6 V ถึง 45 V | 0.6 V ถึง 44.5 V | 100 mA | ตัวแปร | 0.3 V @ 100 mA | 110 mA | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(2x2) | ||
฿ 421.34 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.2 V ถึง 36 V | 36Vに調整 | 1.1 ก | ตัวแปร | 1.35 V @ 1.1 A | 1.1 A | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x3) | ||
฿ 583.24 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1.2 V ถึง 36 V | 0 V ถึง 34.5 V | 1.5 ก | ตัวแปร | 1.23 V @ 1.5 A | 1.5 A | -40 ถึง 125 | TO-220-7 | ||
฿ 408.68 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.2 V ถึง 40 V | 0 V ถึง 38.5 V | 200 mA | ตัวแปร | 1.3 V @ 200 mA | 200 mA | -40 ถึง 125 | TSOT-23-8 | ||
฿ 267.62 | LINEAR REGULATOR | 500 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.2 V ถึง 36 V | 0 V ถึง 36 V | 500 mA | ตัวแปร | 1.35 V @ 500 mA | 500 mA | -40 ถึง 125 | 6ピンDFN(2x3) | ||
฿ 630.86 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.4 V ถึง 40 V | 0.4 V ถึง 32 V | 2.1 ก | ตัวแปร | 0.33 V @ 2.1 A | - | -40 ถึง 125 | 7ピンDDPAK | ||
฿ 172.39 | LINEAR REGULATOR | 500 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 0.9 V ถึง 5.5 V | 0.4 V ถึง 3.6 V | 300 mA | ตัวแปร | 0.045 V @ 300 mA | - | -40 ถึง 125 | 6ピンDFN(2x2) | ||
฿ 394.17 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.14 V ถึง 5.5 V | 0.4 V ถึง 2.6 V | 1.5 ก | ตัวแปร | 0.1 V @ 1.5 A | - | -40 ถึง 125 | 10ピンDFN(3x3) | ||
฿ 187.62 | LINEAR REGULATOR | 500 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.7 V ถึง 5.5 V | 0.4 V ถึง 3.6 V | 300 mA | ตัวแปร | 0.045 V @ 300 mA | - | -40 ถึง 125 | 8ピンDFN(3x2) |
กำลังโหลด …
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง