(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว นอกจากนี้ยังมี IC เรกูเลเตอร์ ที่ เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ ที่ แบบแปรผัน ฯลฯ ให้เลือกอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
ADP125ARHZ |
ADP3339AKCZ-3-RL7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแสเอาต์พุตสูงสุด (A) | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า - การออกกลางคัน (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้า - ขีด จำกัด (ต่ำสุด) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.26 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.3 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 5 โวลต์ | 500 mA | ตัวแปร | 0.13 V @ 500 mA | 550 mA | MSOP-EP 8 ขาพิน | ||
฿ 320.90 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | สูงสุด 6 โวลต์ | 3 โวลต์ | 1.5 ก | ยึดอยู่กับที่ | 0.23 V @ 1.5 A | - | SOT-223-3 |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | จำนวนเอาต์พุต | 1 | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -40 ถึง 85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง