1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โมดูลจัดการพลังงาน (รหัสสินค้า)

POWER-MANAGEMENT OPTION

[ROHM] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โมดูลจัดการพลังงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจต่างๆ ของ IC ตัวจัดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว วงจรแปลงไฟ AC/DC เครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ

รหัสสินค้า
BD2046AFJ-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความถี่ แรงดันไฟฟ้า - อินพุต แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย (วัตต์) อุณหภูมิใช้งาน ส่วนประกอบ ประเภทอินพุต เวลาหน่วง กระแสไฟฟ้า - จุดสูงสุด จำนวนการกำหนดค่า จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน ประเภทการติดตั้ง กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) การใช้งาน การกำหนดเอาต์พุต รุ่นเอาต์พุต อินเตอร์เฟซ คุณสมบัติ ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแส Output จำนวนอินพุตการตรวจสอบ การสลับแบตเตอรี่สำรอง แพ็คเกจ/ เคส

฿ 120.04

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---2--250 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD2046AFJ-E2 ในชุด [ROHM] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โมดูลจัดการพลังงาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BD2041AFJ-E2
BD2042AFJ-E2
BD2045AFJ-E2
BD2051AFJ-E2
BD2055AFJ-E2
BD2062FJ-E2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความถี่ แรงดันไฟฟ้า - อินพุต แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย (วัตต์) อุณหภูมิใช้งาน ส่วนประกอบ ประเภทอินพุต เวลาหน่วง กระแสไฟฟ้า - จุดสูงสุด จำนวนการกำหนดค่า จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน ประเภทการติดตั้ง กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) การใช้งาน การกำหนดเอาต์พุต รุ่นเอาต์พุต อินเตอร์เฟซ คุณสมบัติ ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแส Output จำนวนอินพุตการตรวจสอบ การสลับแบตเตอรี่สำรอง แพ็คเกจ/ เคส

฿ 71.36

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---1--500 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

฿ 80.40

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---2--500 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

฿ 79.29

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---1--250 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

฿ 42.17

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---1--500 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

฿ 79.29

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---1--250 mA-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดธงสถานะ-------

฿ 78.81

1 ชิ้น 6 วัน ------40 ถึง 85 (TA)-ไม่กลับด้าน---2--1.5 A-ด้านสูงเอ็น ช่องเปิดปิดควบคุมอัตราการสลูว์ ธงสถานะ-------