(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจต่างๆ ของ IC ตัวจัดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว วงจรแปลงไฟ AC/DC เครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BD2246G-GTR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความถี่ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (วัตต์) | อุณหภูมิใช้งาน | ส่วนประกอบ | ประเภทอินพุต | เวลาหน่วง | กระแสไฟฟ้า - จุดสูงสุด | จำนวนการกำหนดค่า | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | ประเภทการติดตั้ง | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | การใช้งาน | การกำหนดเอาต์พุต | รุ่นเอาต์พุต | อินเตอร์เฟซ | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ | แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output | จำนวนอินพุตการตรวจสอบ | การสลับแบตเตอรี่สำรอง | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52.91 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 630 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | โหลดไฟฟ้า การปลดประจำการ, ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD2246G-GTR ในชุด [ROHM] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โมดูลจัดการพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
BD2046AFJ-E2 |
BD2051AFJ-E2 |
BD2055AFJ-E2 |
BD2248G-GTR |
BD2270HFV-TR |
BD3533F-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความถี่ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (วัตต์) | อุณหภูมิใช้งาน | ส่วนประกอบ | ประเภทอินพุต | เวลาหน่วง | กระแสไฟฟ้า - จุดสูงสุด | จำนวนการกำหนดค่า | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | ประเภทการติดตั้ง | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | การใช้งาน | การกำหนดเอาต์พุต | รุ่นเอาต์พุต | อินเตอร์เฟซ | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ | แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output | จำนวนอินพุตการตรวจสอบ | การสลับแบตเตอรี่สำรอง | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.04 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 2 | - | - | 250 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 42.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 79.29 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 250 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 164.09 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 200 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 66.13 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | - | - | - | -25 ถึง 85 | ด้านสูง | ไม่กลับด้าน | 130μs | - | 1 | 1 | 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 111.06 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 0.75 โวลต์ถึง 1.25 โวลต์ | - | -20 ถึง 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | ติดตั้งบนผิว | - | วงจรแปลงไฟ, DDR | - | - | - | - | - | - | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง