1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[บน สารกึ่งตัวนำ]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

POWER-MANAGEMENT OPTION

[บน สารกึ่งตัวนำ]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics การจัดการพลังงาน, ตัวขับเกต, วงจรตรวจสอบ, ตัวแปลง AC / DC ฯลฯ

รหัสสินค้า
NCP5106ADR2G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งシリーズ 周波数範囲 電圧 - 入力 電圧 - ブレークダウン 電圧 - 出力 電力(ワット) 動作温度 構成 入力タイプ 遅延時間 電流 - ピーク 構成数 出力数 電圧 - 供給 実装タイプ 電流 - 出力(最大) アプリケーション 周波数 - スイッチング 電流 - スタートアップ 出力構成 出力タイプ インターフェース 特長 センサタイプ センシング温度 精度 出力アラーム 機能 電圧 - 閾値 サプライヤデバイスパッケージ パッケージ/ケース

฿ 241.15

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125ハイ&ローサイド、同期型非反転เวลา 100ns250 mA1210 V ถึง 20 V表面実装--------------8ピンSOIC N-

กำลังโหลด …

  1. 1