(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics การจัดการพลังงาน, ตัวขับเกต, วงจรตรวจสอบ, ตัวแปลง AC / DC ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NCP380HMU10AATBG |
NCP380LMU10AATBG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | シリーズ | 周波数範囲 | 電圧 - 入力 | 電圧 - ブレークダウン | 電圧 - 出力 | 電力(ワット) | 動作温度 | 構成 | 入力タイプ | 遅延時間 | 電流 - ピーク | 構成数 | 出力数 | 電圧 - 供給 | 実装タイプ | 電流 - 出力(最大) | アプリケーション | 周波数 - スイッチング | 電流 - スタートアップ | 出力構成 | 出力タイプ | インターフェース | 特長 | センサタイプ | センシング温度 | 精度 | 出力アラーム | 機能 | 電圧 - 閾値 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.13 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TJ) | - | 非反転 | - | - | - | 1 | - | 表面実装 | 2.1 A | 汎用 | - | - | ハイサイド | Pチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | uDFN-6 | ||
฿ 209.13 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TJ) | - | 非反転 | - | - | - | 1 | - | 表面実装 | 2.1 A | 汎用 | - | - | ハイサイド | Pチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง