(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics การจัดการพลังงาน, ตัวขับเกต, วงจรตรวจสอบ, ตัวแปลง AC / DC ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ADP3611JRMZ-REEL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | シリーズ | 周波数範囲 | 電圧 - 入力 | 電圧 - ブレークダウン | 電圧 - 出力 | 電力(ワット) | 動作温度 | 構成 | 入力タイプ | 遅延時間 | 電流 - ピーク | 構成数 | 出力数 | 電圧 - 供給 | 実装タイプ | 電流 - 出力(最大) | アプリケーション | 周波数 - スイッチング | 電流 - スタートアップ | 出力構成 | 出力タイプ | インターフェース | 特長 | センサタイプ | センシング温度 | 精度 | 出力アラーム | 機能 | 電圧 - 閾値 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.53 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -10 ถึง 100 | ハイ&ローサイド、独立 | PWM | 30ns | - | 1 | 2 | 4.6 V ถึง 5.5 V | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10ピンMSOP | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง