(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics การจัดการพลังงาน, ตัวขับเกต, วงจรตรวจสอบ, ตัวแปลง AC / DC ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | シリーズ | 周波数範囲 | 電圧 - 入力 | 電圧 - ブレークダウン | 電圧 - 出力 | 電力(ワット) | 動作温度 | 構成 | 入力タイプ | 遅延時間 | 電流 - ピーク | 構成数 | 出力数 | 電圧 - 供給 | 実装タイプ | 電流 - 出力(最大) | アプリケーション | 周波数 - スイッチング | 電流 - スタートアップ | 出力構成 | 出力タイプ | インターフェース | 特長 | センサタイプ | センシング温度 | 精度 | 出力アラーム | 機能 | 電圧 - 閾値 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.53 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -10 ถึง 100 | ハイ&ローサイド、独立 | PWM | 30ns | - | 1 | 2 | 4.6 V ถึง 5.5 V | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10ピンMSOP | - | |||
฿ 102.86 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | - | - | - | - | - | - | - | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 V | SOT-23-3 | - | |||
฿ 238.48 | LINEAR REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 105 | - | - | - | - | - | - | 12 V ถึง 28 V | 表面実装 | - | - | - | 250µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ピンSOIC N | - | |||
฿ 2,835.00 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | - | - | ローサイド | バイポーラ | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22.26 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 3,000 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | - | - | ローサイド | バイポーラ | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 252.58 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 59 khz ถึง 71 khz | 6.3 V ถึง 10 V | 700 V | - | 19W | -40 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7ピンPDIP | - | |||
฿ 238.86 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 36 khz ถึง 48 khz | 11 V ถึง 16 V | - | - | - | -25 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ピンPDIP | - | |||
฿ 254.86 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 58.5 khz ถึง 71.5 khz | 11 V ถึง 16 V | - | - | - | 0 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7ピンPDIP | - | |||
฿ 227.05 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 85 khz ถึง 107 khz | 10 V ถึง 20 V | - | - | - | -40 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7ピンSOIC | - | |||
฿ 197.72 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | - | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 V | 5ピンTSOP | - | |||
฿ 209.13 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TJ) | - | 非反転 | - | - | - | 1 | - | 表面実装 | 2.1 A | 汎用 | - | - | ハイサイド | Pチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | uDFN-6 | |||
฿ 209.13 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TJ) | - | 非反転 | - | - | - | 1 | - | 表面実装 | 2.1 A | 汎用 | - | - | ハイサイド | Pチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 241.15 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | ハイ&ローサイド、同期型 | 非反転 | เวลา 100ns | 250 mA | 1 | 2 | 10 V ถึง 20 V | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ピンSOIC N | - | |||
฿ 294.86 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | ハーフブリッジ | 非反転 | เวลา 100ns | 250 mA | 1 | 2 | 10 V ถึง 20 V | スルーホール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ピンPDIP | - | |||
฿ 259.81 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 表面実装 | - | コントローラ、Intel IMVP-7、VR12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52ピンQFN(6x6) | - | |||
฿ 67.74 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 3,000 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | - | - | - | - | - | - | 2.8 V ถึง 3.6 V | 面実装 | - | - | - | - | - | 2線シリアル、 I2C/SMBUS | - | - | 内部および外部 | 0 ° C ถึง 127 ° C, -64 ° C ถึง 191 ° C | ±2.5°C | あり | 温度モニタシステム(センサー) | - | 8ピンDFN(3x3) | - | |||
฿ 64.77 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | 車載用、AEC-Q100 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 150 (TJ) | - | 非反転 | - | - | - | 1 | - | - | 30 A | - | - | - | ローサイド | Nチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 52.39 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 3,000 ชิ้น | ขอราคา | - | - | 3.1 V ถึง 18 V | - | - | - | -40 ถึง 150 | - | - | - | - | - | - | - | 面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 電子ヒューズ | - | 10ピンDFN(3x3) | - | |||
฿ 209.13 | TRANSISTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TA) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 150 mA | - | - | - | ローサイド | Nチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 20.96 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 3,000 ชิ้น | ขอราคา | MicroIntegration | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 (TA) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 150 mA | - | - | - | ローサイド | Nチャンネル | オン/オフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง