1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รหัสสินค้า)

POWER-MANAGEMENT OPTION

[Maxim แบบรวม]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics โมดูลจัดการพลังงาน พลังงาน ตัวควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย จอภาพ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MAX4420EPA+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งシリーズ 周波数範囲 電圧 - 入力 電圧 - ブレークダウン 電圧 - 出力 電力(ワット) 動作温度 構成 入力タイプ 遅延時間 電流 - ピーク 構成数 出力数 電圧 - 供給 実装タイプ 遅延時間 - オン 遅延時間 - オフ 電流 - 出力(最大) アプリケーション チャンネル数 出力タイプ 特長 センサタイプ センシング温度 精度 出力アラーム 機能 電圧 - 閾値 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 436.19

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85ローサイド非反転35ns6 A114.5 V ถึง 18 Vスルーホール-------------8ピンPDIP

กำลังโหลด …

  1. 1