1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[Maxim แบบรวม]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

[Maxim แบบรวม]โมดูลจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics โมดูลจัดการพลังงาน พลังงาน ตัวควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย จอภาพ ฯลฯ

รหัสสินค้า
DS1232N+
DS1233MS-5+
DS1233Z-10+
DS1775R+T&R LOT3000
DS1818-10+
DS1831+
DS3920T-002+T
ICL7667CPA+
MAX13256ATB+T
MAX14523AATA+T
MAX14895EETE+
MAX15059BETE+
MAX1534ETE+
MAX1584ETJ+
MAX16003ETE+
MAX16004ATP+
MAX16020LTET+
MAX16021PTEL+
MAX16047ETN+
MAX16048ETN+
MAX17498BATE+
MAX34405AEZT+
MAX4273EEE+
MAX4420CSA+
MAX4420EPA+
MAX4427EPA+
MAX5911ESA+
MAX5926EEE+
MAX5943AEEE+
MAX5944ESE+
MAX5982BETE+
MAX627EPA+
MAX6326UR29+T
MAX6383XR46D3+T
MAX6747KA46+T
MAX6773TATD2+T
MAX6878ETG+
MAX691EPE+
MAX695EWE+
MAX696CWE+
MAX697EPE+
MAX699EWE+
MAX700CPA+
MAX700ESA+
MAX702EPA+
MAX708RESA+T
MAX709LESA+
MAX7705CSA+
MAX791CSE+
MAX791EPE+
MAX794ESE+
MAX803LEXR+T
MAX803MEXR+T
MAX805SCSA+
MAX811TEUS+T
MAX8212CPA+
MAX8552EUB+
MAX8664AEEP+
MAX8744ETJ+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งシリーズ 周波数範囲 電圧 - 入力 電圧 - ブレークダウン 電圧 - 出力 電力(ワット) 動作温度 構成 入力タイプ 遅延時間 電流 - ピーク 構成数 出力数 電圧 - 供給 実装タイプ 遅延時間 - オン 遅延時間 - オフ 電流 - 出力(最大) アプリケーション チャンネル数 出力タイプ 特長 センサタイプ センシング温度 精度 出力アラーム 機能 電圧 - 閾値 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 582.86

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------4.37 V, 4.62 V8ピンPDIP

฿ 408.68

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.375 V8ピンSOIC N

฿ 335.51

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.375 VSOT-223-3

฿ 116.19

POWER-MANAGEMENT OPTION 3,000 ชิ้น ขอราคา -------55 ถึง 125------2.7 V ถึง 5.5 V面実装-----I2C / SMBus-内部-55 ° C ถึง 125 ° c±3°C(最大)あり温度計、サーモスタット-SOT-23-5

฿ 476.96

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------2.88 VTO-92-3

฿ 689.53

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------3.3V、5V、可変、可変16ピンPDIP

฿ 275.64

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา --2.97 V ถึง 76 V----40 ถึง 85-------面実装-----------電流モニタ-SOT-23-6

฿ 342.16

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70ローサイド反転20ns *1.5 A224.5 V ถึง 17 Vスルーホール-------------8ピンPDIP

฿ 608.77

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-非反転---28 V ถึง 36 V面実装-------------10ピンTDFNピンEP(3x3)

฿ 488.39

DIGITAL ENCODERS DECODER 1 ชิ้น 5 วัน --1.7 V ถึง 5.5 V-可変--40 ถึง 125-------面実装-------------8ピンTDFN-EP(3x3)

฿ 541.71

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน -------40 ถึง 85------4.75 V ถึง 5.25 V面実装---VGAポートプロテクタ---------16ピンTQFNピンEP(3x3)

฿ 620.96

SWITCHED-MODE REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน --2.8 V ถึง 5.5 V-3.3 V ถึง 76 V--40 ถึง 85-----1-面実装---コンバータ/電流モニタ、APDバイアスアプリケーション---------16ピンTQFNピンEP(3x3)

฿ 848.39

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา --4.5 V ถึง 24 V----40 ถึง 85-------面実装---電源コントローラ---------16ピンTQFN(4x4)

฿ 612.96

SWITCHED-MODE REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน --0.7 V ถึง 5.5 V-1.25 V ถึง 5.5 V--40 ถึง 85-----5-面実装---コントローラ/コンバータ、 デジタルカメラ---------32ピンTQFN-EP(5x5)

฿ 883.53

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------6通りの閾値の組み合わせが選択可能16ピンTQFN(4x4)

฿ 824.43

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------6通りの閾値の組み合わせが選択可能20ピンTQFN(4x4)

฿ 741.27

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------3.1 V16ピンTQFN(4x4)

฿ 1,472.96

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.684 V16ピンTQFN(4x4)

฿ 1,605.99

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------可変/選択可能56ピンTQFN (8x8)

฿ 2,204.65

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------可変/選択可能56ピンTQFN (8x8)

฿ 408.68

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -470 khz ถึง 530 khz4.5 V ถึง 36 V----40 ถึง 125---------------------16ピンTQFN(3x3)

฿ 249.91

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -----------------------------

฿ 696.39

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85------2.7 V ถึง 13.2 V面実装---汎用1-OVP, UVLO------16ピンQSOP

฿ 436.19

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70ローサイド非反転35ns6 A114.5 V ถึง 18 V面実装-------------8ピンSOIC N

฿ 436.19

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85ローサイド非反転35ns6 A114.5 V ถึง 18 Vスルーホール-------------8ピンPDIP

฿ 504.83

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85ローサイド非反転10ns1.5 A224.5 V ถึง 18 Vスルーホール-------------8ピンPDIP

฿ 565.72

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------65 V ถึง -16 V面実装--280 mA-48V1-サーマルリミット------8ピンSOIC N

฿ 624.39

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85------1 V ถึง 13.2 V面実装---汎用1-フォールトタイムアウト、UVLO------16ピンQSOP-EP

฿ 475.20

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85------7.5 V ถึง 37 V面実装-เวลา 100ns-FireWire---------16ピンQSOP

฿ 705.15

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85------7.5 V ถึง 37 V面実装-เวลา 100ns-FireWire---------16ピンSOIC N

฿ 674.75

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85------36.6 V ถึง 60 V-----1--------16ピンTQFN (5x5)

฿ 475.20

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85ローサイド非反転20ns *2 A224.5 V ถึง 18 Vスルーホール-------------8ピンPDIP

฿ 345.53

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------2.93 VSOT-23-3

฿ 299.05

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------4.63 VSC-70-3

฿ 429.72

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------4.625 VSOT-23-8

฿ 742.48

LINEAR REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน -------40 ถึง 125-------面実装------------3.053V、可変8ピンTDFN-EP(3x3)

฿ 797.90

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------可変/選択可能24ピンTQFN(4x4)

฿ 878.86

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------4.65 V16ピンPDIP

฿ 1,372.24

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.65 V16ピンSOIC W

฿ 1,569.80

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------面実装------------可変/選択可能16ピンSOIC W

฿ 1,007.33

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------可変/選択可能16ピンPDIP

฿ 674.75

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.65 V16ピンSOIC W

฿ 629.72

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------スルーホール------------可変/選択可能8ピンPDIP

฿ 721.31

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------可変/選択可能8ピンSOIC N

฿ 896.00

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------4.65 V8ピンPDIP

฿ 608.23

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------2.63 V8ピンSOIC N

฿ 475.20

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------4.65 V8ピンSOIC N

฿ 408.68

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------面実装------------4.65 V8ピンSOIC N

฿ 1,129.48

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------面実装------------4.65 V16ピンSOIC

฿ 1,007.33

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------スルーホール------------4.65 V16ピンPDIP

฿ 1,073.85

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------可変/選択可能16ピンSOIC

฿ 371.43

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------4.63 VSC-70-3

฿ 366.10

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 125-------面実装------------4.38 VSC-70-3

฿ 1,334.61

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------面実装------------2.925 V8ピンSOIC N

฿ 459.71

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85-------面実装------------3.08 VSOT-143-4

฿ 433.06

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ------0 ถึง 70-------スルーホール------------可変/選択可能8ピンPDIP

฿ 343.24

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา -------40 ถึง 85ハイ&ローサイド、同期型PWM12ns4 A, 5 A124.5 V ถึง 6.5 V面実装-------------10 UMAX

฿ 1,140.37

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน -------40 ถึง 85------4.5 V ถึง 28 V面実装---電源---------20ピンQSOP

฿ 1,083.05

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน --6 V ถึง 26 V-3.3 V, 5 V, 1 V ถึง 26 V-0 ถึง 85-----4-面実装---コントローラ、ノート電源システム---------32ピンTQFN-EP(5x5)

กำลังโหลด …

  1. 1