(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี โมดูลจัดการพลังงาน ต่างๆ เช่น วงจรแปลงไฟ RMS /DC, การปรับ/การจัดการ กระแสไฟฟ้า , อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AD537JD |
AD637BRZ |
AD650AD |
AD654JRZ |
AD736JRZ |
ADM690ANZ |
ADM691ANZ |
ADM695ARZ |
ADM705ANZ |
ADM705ARZ |
ADM706ANZ |
ADM706RARZ |
ADM706SARZ |
ADM708ARZ |
ADM708TARZ |
ADVFC32KNZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | シリーズ | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | ประเภทการติดตั้ง | เครื่องวัดความถี่ - สูงสุด | ความเป็นเชิงเส้น | แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,478.94 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | รูทะลุ | 100 กิโลเฮิรตซ์ | ±0.05% | - | ซีดีไอพี 14 ขาพิน | |||
- | ฿ 6,145.01 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | ±3 V ถึง 18 V | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | SOIC 16 ขาพิน | ||
฿ 2,295.00 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | - | รูทะลุ | 1 mhz | ±0.1% | - | ซีดีไอพี 14 ขาพิน | |||
฿ 1,107.57 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | พื้นผิว ภูเขา | 500 khz | ±0.2% | - | SOIC 8 ขาพิน | |||
- | ฿ 988.43 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | 2.8 V, -3.2 V ถึง± 16.5 V | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | SOIC 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 318.10 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | รูทะลุ | - | - | 4.65 V | PDIP 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 413.29 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | รูทะลุ | - | - | 4.65 V | PDIP 16 ขาพิน | ||
- | ฿ 512.77 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 4.65 V | SOIC 16 ขาพิน | ||
- | ฿ 325.90 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | รูทะลุ | - | - | 4.65 V | PDIP 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 160.37 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 4.65 V | SOIC 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 173.90 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | รูทะลุ | - | - | 4.4 V | PDIP 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 156.47 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 2.63 V | SOIC 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 212.49 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 2.93 V | SOIC 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 148.37 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 4.4 V | SOIC 8 ขาพิน | ||
- | ฿ 190.06 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | -40 ถึง 85 | - | ติดตั้งบนผิว | - | - | 3.08 V | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,776.63 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | รูทะลุ | 500 khz | ±0.05% | - | PDIP 14 ขาพิน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง