1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] โมดูลจัดการแบตเตอรี่ (รหัสสินค้า)

[ROHM] โมดูลจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจต่างๆ ของ IC โมดูลจัดการแบตเตอรี่ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว การจัดการการชาร์จ ฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน/ต่ำกว่า ฯลฯ

รหัสสินค้า
BD6040GUL-E2
BD6041GUL-E2
BU1840AMUV-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่น ประเภทแบตเตอรี่ การจ่ายแรงดันไฟฟ้า แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 52.17

BATTERY MANAGEMENT 1 ชิ้น 6 วัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน / แรงดันต่ำแบตเตอรี่ทุกประเภท2.2 V ถึง 28 VUFBGA 9 ขาพิน , WLCSP

฿ 50.31

BATTERY MANAGEMENT 1 ชิ้น 6 วัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน / แรงดันต่ำแบตเตอรี่ทุกประเภท2.2 V ถึง 28 VUFBGA 9 ขาพิน , WLCSP

฿ 221.63

BATTERY MANAGEMENT 1 ชิ้น 6 วัน การจัดการการชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน NiMH0.625 V ถึง 1.98 V24- ขาพิน VFQFN มีแผ่นรองข้างใต้แบบเปลือย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า เข้าไฟฟ้ากระแสสลับ (สูงสุด) ติดตั้งบนผิว ซีรีส์ -