1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE REGULATOR

[ROHM] สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ด้วย เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ แบบแปรผัน ฯลฯ

รหัสสินค้า
BD9134MUV-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนเอาต์พุต ความถี่การสลับ แรงดันขาเข้า แรงดันขาออก กระแส Output แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 รุ่นเอาต์พุต ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส โทโพโลยี อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด แพ็คเกจ/ เคส

฿ 75.94

SWITCHED-MODE REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01 mhz4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์3.3 โวลต์3a---ยึดอยู่กับที่มี--40 ถึง 105VQFN020V4040----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD9134MUV-E2 ในชุด [ROHM] สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BD8306MUV-E2
BD8311NUV-E2
BD8312HFN-TR
BD91361MUV-E2
BD9137MUV-E2
BD9139MUV-E2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนเอาต์พุต ความถี่การสลับ แรงดันขาเข้า แรงดันขาออก กระแส Output แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 รุ่นเอาต์พุต ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส โทโพโลยี อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด แพ็คเกจ/ เคส

฿ 105.54

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01 mhz1.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์1.8 โวลต์ถึง 5.2 โวลต์2a---ตัวแปรมี--40 ถึง 85VQFN016V3030----

฿ 81.40

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว1.01.2 MHz3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์4 โวลต์ถึง 11 โวลต์2.5 ก---ตัวแปรไม่มี--25 ถึง 85VSON 10 ขาพิน (3 × 3)----

฿ 103.77

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01.38 เมกะเฮิรตซ์ถึง 1.62 เมกะเฮิรตซ์3.5 โวลต์ถึง 14 โวลต์1.2 โวลต์ถึง 12 โวลต์1.5A---ตัวแปรมี--25 ถึง 85HSON 8 ขาพิน----

฿ 121.87

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01 mhz2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์0.8 โวลต์ถึง 3.3 โวลต์4a---ตัวแปรมี--40 ถึง 105VQFN 20 ขาพิน----

฿ 158.87

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01 mhz2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์0.8 โวลต์ถึง 3.3 โวลต์4a---ตัวแปรมี--40 ถึง 105VQFN 20 ขาพิน----

฿ 51.16

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01 mhz2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์0.8 โวลต์ถึง 3.3 โวลต์3a---ตัวแปรมี--40 ถึง 105VQFN 16 ขาพิน (3 × 3)----