(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต
รหัสสินค้า |
---|
MAX1692EUB+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนเอาต์พุต | เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยน | แรงดันขาเข้า | แรงดัน Output | กระแส Output | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 | ประเภท เอาต์พุต | 同期整流器 | トポロジ | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.50 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 750 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2.7 V ถึง 5.5 V | 1.25 V ถึง 5.5 V | 600 mA | - | - | - | ตัวแปร | あり | - | -40 ถึง 85 | 10 UMAX |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง