(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีตัว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต ยึดอยู่กับที่ ตัวแปรโปรแกรมได้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LTC3633AIFE-2PBF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนเอาท์พุต | การสลับความถี่ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแสไฟขาออก | แรงดันขาออก/กระแสไฟขาออก 1 | แรงดันขาออก/กระแส 2 | แรงดันขาออก/กระแสไฟขาออก 3 | ประเภทเอาต์พุต | ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส | โทโพโลยี | อุณหภูมิใช้งาน | แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 881.80 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 500 khz ถึง 4 mhz | 3.6 V ถึง 20 V | 0.6 V ถึง 6 V | 3a | - | - | - | ตัวแปร | あり | - | -40 ถึง 125 | 28ピンTSSOPピンEP |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง