1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เทคโนโลยี เชิงเส้น]สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE REGULATOR

[เทคโนโลยี เชิงเส้น]สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีตัว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ประเภท เอาต์พุต ยึดอยู่กับที่ ตัวแปรโปรแกรมได้ ฯลฯ

รหัสสินค้า
LTC3405ES6TRM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนเอาท์พุต การสลับความถี่ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แรงดันขาออก กระแสไฟขาออก แรงดันขาออก/กระแสไฟขาออก 1 แรงดันขาออก/กระแส 2 แรงดันขาออก/กระแสไฟขาออก 3 ประเภทเอาต์พุต ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส โทโพโลยี อุณหภูมิใช้งาน แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์

฿ 695.24

SWITCHED-MODE REGULATOR 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1.01.5 เมกะเฮิร์ตซ์2.5 V ถึง 5.5 V0.8 V ถึง 5.5 V300 mA---ตัวแปรあり--40 ถึง 85TSOT-23-6

กำลังโหลด …

  1. 1