(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC ต่างๆ ที่มีเอาต์พุต 1 ถึง 6 ช่อง ฯลฯ
ซีรีส์ | - | จำนวนเอาต์พุต | 1 | ความถี่การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) | 500KHz |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) | 3.6 โวลต์ถึง 40 โวลต์ | รอบหน้าที่ | 100% | ขั้น ลง | มี |
ขั้น ขึ้นมา | มี | บินกลับ | มี | การกลับด้าน | ไม่มี |
ทวีคูณ | ไม่มี | ตัวแบ่ง | ไม่มี | Cuk | ไม่มี |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง 85 | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOIC 8 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL5001CPSR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง