1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[ROHM] สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE CONTROLER

[ROHM] สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC ต่างๆ พร้อมเอาต์พุต 1 ถึง 4 ฯลฯ ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC

รหัสสินค้า
BD9306AFVM-TR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต ความถี่การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) รอบหน้าที่ ขั้น ลง 昇圧 บินกลับ การกลับด้าน ฉนวนกันความร้อน อุณหภูมิใช้งาน แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 78.29

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน 1800 กิโลเฮิร์ตซ์4.2 โวลต์ถึง 18 โวลต์83%ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี-40 ถึง 85VSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.110 นิ้ว กว้าง 2.80 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ - ทวีคูณ ไม่มี ตัวแบ่ง ไม่มี
Cuk ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD9306AFVM-TR ในชุด [ROHM] สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BD63536FJ-E2
BD9015KV-ME2
BD9016KV-ME2
BD95601MUV-LBE2
BD9763FVM-TR
BD9845FV-E2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต ความถี่การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) รอบหน้าที่ ขั้น ลง 昇圧 บินกลับ การกลับด้าน ฉนวนกันความร้อน อุณหภูมิใช้งาน แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 83.99

1 ชิ้น 6 วัน 1300 กิโลเฮิร์ตซ์3 โวลต์ถึง 30 โวลต์-มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-25 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.)

฿ 196.31

1 ชิ้น 6 วัน 2550 กิโลเฮิร์ตซ์3.9 โวลต์ถึง 30 โวลต์-มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-40 ถึง 105LQFP 48 ขาพิน

฿ 218.13

1 ชิ้น 6 วัน 2550 กิโลเฮิร์ตซ์3.9 โวลต์ถึง 30 โวลต์-มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-40 ถึง 105LQFP 48 ขาพิน

฿ 156.89

1 ชิ้น 6 วัน 1500KHz4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์-มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-10 ถึง 8520- ขาพิน VFQFN มีแผ่นรองข้างใต้แบบเปลือย

฿ 55.07

1 ชิ้น 6 วัน 11.2 เมกะเฮิร์ตซ์4 โวลต์ถึง 9 โวลต์99.5%ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี-40 ถึง 85VSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.110 นิ้ว กว้าง 2.80 มม.)

฿ 79.23

1 ชิ้น 6 วัน 11.5 เมกะเฮิร์ตซ์3.6 โวลต์ถึง 35 โวลต์100%มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-40 ถึง 85LSSOP 14 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.)