(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวDC-DC สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ IC, 1 ถึง 3 เอาท์พุท ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LTC3787EUFDPBF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | จำนวนเอาต์พุต | เครื่องวัดความถี่ การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) | แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) | デューティサイクル | 降圧 | 昇圧 | フライバック | インバーティング | 絶縁 | 動作温度 | 梱包形態/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 684.19 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | หลายเฟส | 1 | 850 กิโลเฮิร์ตซ์ | 4.5 V ถึง 38 V | 100% | なし | あり | なし | なし | なし | -40 ถึง 125 | 28ピンWFQFN露出ボトムパッド |
กำลังโหลด …
ダブラ | なし | 分割器 | なし | Cuk | なし |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง