1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เทคโนโลยี เชิงเส้น]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE CONTROLER

[เทคโนโลยี เชิงเส้น]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวDC-DC สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ IC, 1 ถึง 3 เอาท์พุท ฯลฯ

รหัสสินค้า
LT3840EFEPBF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries จำนวนเอาต์พุต เครื่องวัดความถี่ การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) デューティサイクル 降圧 昇圧 フライバック インバーティング 絶縁 動作温度 梱包形態/ケース

฿ 716.19

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน -11 mhz2.5 V ถึง 60 V100%ありなしなしなしなし-40 ถึง 12528ピンSOIC(0.173インチ、4.40mm幅)露出ボトムパッド

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ダブラ なし 分割器 なし Cuk なし