(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ที่มีอินพุตหลายประเภท เช่น อินพุตปลายเดียว อินพุตดิฟเฟอเรนเชียลเทียม อินพุตดิฟเฟอเรนเชียลแบบเต็ม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AD774BARZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนช่อง | ประเภทอินพุต | ความละเอียด | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก | แรงดันไฟเลี้ยง แบบดิจิตอล | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | จำนวน วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล | สถาปัตยกรรม | แหล่งจ่ายไฟ | คุณสมบัติ | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 4,404.64 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 125K | - | 2.0 | จบลงเดี่ยว | 12.0 | - | 12V, 15V | 5 โวลต์ | - | 1 | SAR | - | - | -40 ถึง 85 | SOIC W. 28 ขาพิน | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD774BARZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
รหัสสินค้า |
---|
AD7495ARZ |
AD7612BCPZ |
AD7665ACPZ |
AD7791BRMZ |
AD7819YRZ |
AD7821KRZ |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนช่อง | ประเภทอินพุต | ความละเอียด | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | แรงดันไฟเลี้ยง อนาล็อก | แรงดันไฟเลี้ยง แบบดิจิตอล | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | จำนวน วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล | สถาปัตยกรรม | แหล่งจ่ายไฟ | คุณสมบัติ | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 1,547.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | DSP, SPI | 1 ม | - | 1.0 | จบลงเดี่ยว | 12.0 | - | 2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | 2.7 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | - | 1 | SAR | - | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | - | - | - | ||
- | ฿ 2,485.61 | 1 ชิ้น | 98 วัน | พูลสาร์ | SPI, ขนาน, DSP | 750k | - | 1.0 | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 16.0 | - | 5 โวลต์ | 5 โวลต์ | - | 1 | SAR | - | - | -40 ถึง 85 | ขาพิน LFCSP 48 ขาพิน VQ (7 × 7) | - | - | - | ||
- | ฿ 2,885.16 | 1 ชิ้น | 6 วัน | พูลสาร์ | อนุกรมขนาน | 570k | ติดตั้งบนผิว | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | อนาล็อก และดิจิตอล | - | -40 ถึง 85 | ขาพิน LFCSP 48 ขาพิน VQ (7 × 7) | - | - | - | ||
- | ฿ 714.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | DSP, SPI | 120 | - | 1.0 | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 24.0 | - | 2.5 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | 2.5 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | - | 1 | ซิกมาเดลต้า | - | - | -40 ถึง 105 | MSOP 10 ขาพิน | - | - | - | ||
- | ฿ 593.06 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 200k | - | 1.0 | จบลงเดี่ยว | 8.0 | - | 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 1 | SAR | - | - | -40 ถึง 125 | SOIC 16 ขาพิน | - | - | - | ||
- | ฿ 1,200.44 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ขนาน | 1 ม | - | 1.0 | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ท้าย ปลายเดี่ยว | 8.0 | - | 5 โวลต์ | 5 โวลต์ | - | 1 | แฟลช | - | - | -40 ถึง 85 | SOIC W. 20 ขาพิน | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง