1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] ทรานซิสเตอร์【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRANSISTOR

[ROHM] ทรานซิสเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของ ทรานซิสเตอร์ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ , ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว , NPN, PNP, ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน, อาเรย์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
EMB2T2R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการติดตั้ง ประเภททรานซิสเตอร์ ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแสไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์สูงสุด (A) แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ (V) กำลังสูญเสียสูงสุด (W) เครื่องวัดความถี่ - การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า Dc (hFE)(นาที) เมื่อใช้ ic, vce รูปเสียงรบกวน (Db โดยทั่วไปต่อ f) ความอิ่มตัวของ Vce (สูงสุด)@ lb, ic ส่วนประกอบ ตัวสะสม DC/ ปัจจัย การขยาย กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง hfe/นาที อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด เกรด อัตรา เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า (เอชเอฟอี)

฿ 5.34

TRANSISTOR 1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิวPNPEMT6100 mA50V150 mW250 เมกะเฮิร์ตซ์-68 @ 5 mA, 5 V-300 มิลลิโวลต์ @ 500µA, 10 มิลลิแอมป์------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMB2T2R ในชุด [ROHM] ทรานซิสเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2SA1576U3HZGT106R
2SA1576U3T106Q
2SA1576UBTLP
EMB3T2R
EMD12T2R
EMD22T2R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการติดตั้ง ประเภททรานซิสเตอร์ ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต กระแสไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์สูงสุด (A) แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ (V) กำลังสูญเสียสูงสุด (W) เครื่องวัดความถี่ - การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า Dc (hFE)(นาที) เมื่อใช้ ic, vce รูปเสียงรบกวน (Db โดยทั่วไปต่อ f) ความอิ่มตัวของ Vce (สูงสุด)@ lb, ic ส่วนประกอบ ตัวสะสม DC/ ปัจจัย การขยาย กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง hfe/นาที อุณหภูมิใช้งานสูงสุด อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด เกรด อัตรา เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า (เอชเอฟอี)

฿ 11.99

1 ชิ้น 98 วัน --PNPSOT-323-0.15A-50V0.2W--120------อุตสาหกรรมยานยนต์120 - 390

฿ 9.40

1 ชิ้น 98 วัน --PNPSOT-323-0.15A-50V0.2W--120------มาตรฐาน120 - 390

฿ 8.04

1 ชิ้น 5 วัน --PNPUMT3F-0.15A-50V0.2W--120------มาตรฐาน120 - 390

฿ 5.34

1 ชิ้น 6 วัน -ติดตั้งบนผิวPNPEMT6100 mA50V150 mW250 เมกะเฮิร์ตซ์-100 @ 1 mA, 5 V-300 มิลลิโวลต์ @ 2.5 มิลลิแอมป์, 5 มิลลิแอมป์------

฿ 31.66

1 ชิ้น 5 วัน -ติดตั้งบนผิวNPN/PNPEMT6100 mA50V150 mW250 เมกะเฮิร์ตซ์-68 @ 5 mA, 5 V-300 มิลลิโวลต์ @ 500µA, 10 มิลลิแอมป์------

฿ 5.93

1 ชิ้น 5 วัน -ติดตั้งบนผิวNPN/PNPEMT6100 mA50V150 mW250 เมกะเฮิร์ตซ์-80 @ 10 mA, 5 โวลต์-300 มิลลิโวลต์ @ 250µA, 2.5 มิลลิแอมป์------