(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของ ทรานซิสเตอร์ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ , ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว , NPN, PNP, ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน, อาเรย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
UMA9NTR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภททรานซิสเตอร์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแสไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์สูงสุด (A) | แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ (V) | กำลังสูญเสียสูงสุด (W) | เครื่องวัดความถี่ - การเปลี่ยนแปลง | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า Dc (hFE)(นาที) เมื่อใช้ ic, vce | รูปเสียงรบกวน (Db โดยทั่วไปต่อ f) | ความอิ่มตัวของ Vce (สูงสุด)@ lb, ic | ส่วนประกอบ | ตัวสะสม DC/ ปัจจัย การขยาย กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง hfe/นาที | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | เกรด | อัตรา เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า (เอชเอฟอี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.59 | TRANSISTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PNP | UMT5 | 100 mA | 50V | 150 mW | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 20 @ 5 mA, 5 V | - | 300 มิลลิโวลต์ @ 500µA, 10 มิลลิแอมป์ | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UMA9NTR ในชุด [ROHM] ทรานซิสเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
2SA1576U3HZGT106R |
2SA1576U3T106Q |
2SA1576UBTLP |
UMB10NTN |
UMB11NTN |
UMB2NTN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภททรานซิสเตอร์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแสไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์สูงสุด (A) | แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ (V) | กำลังสูญเสียสูงสุด (W) | เครื่องวัดความถี่ - การเปลี่ยนแปลง | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า Dc (hFE)(นาที) เมื่อใช้ ic, vce | รูปเสียงรบกวน (Db โดยทั่วไปต่อ f) | ความอิ่มตัวของ Vce (สูงสุด)@ lb, ic | ส่วนประกอบ | ตัวสะสม DC/ ปัจจัย การขยาย กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง hfe/นาที | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | เกรด | อัตรา เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า (เอชเอฟอี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.99 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | PNP | SOT-323 | -0.15A | -50V | 0.2W | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | อุตสาหกรรมยานยนต์ | 120 - 390 | ||
฿ 9.40 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | PNP | SOT-323 | -0.15A | -50V | 0.2W | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | 120 - 390 | ||
฿ 8.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | PNP | UMT3F | -0.15A | -50V | 0.2W | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | 120 - 390 | ||
฿ 5.59 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PNP | UMT6 | 100 mA | 50V | 150 mW | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 80 @ 10 mA, 5 โวลต์ | - | 300 มิลลิโวลต์ @ 250µA, 5 มิลลิแอมป์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PNP | UMT6 | 100 mA | 50V | 150 mW | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 20 @ 5 mA, 5 V | - | 300 มิลลิโวลต์ @ 500µA, 10 มิลลิแอมป์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5.03 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | PNP | UMT6 | 100 mA | 50V | 150 mW | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 68 @ 5 mA, 5 V | - | 300 มิลลิโวลต์ @ 500µA, 10 มิลลิแอมป์ | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง