(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของ ทรานซิสเตอร์ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ , ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว , NPN, PNP, ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน, อาเรย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
2SCR533DTL |
2SCR573DGTL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภททรานซิสเตอร์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแสไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์สูงสุด (A) | แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ (V) | กำลังสูญเสียสูงสุด (W) | เครื่องวัดความถี่ - การเปลี่ยนแปลง | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า Dc (hFE)(นาที) เมื่อใช้ ic, vce | รูปเสียงรบกวน (Db โดยทั่วไปต่อ f) | ความอิ่มตัวของ Vce (สูงสุด)@ lb, ic | ส่วนประกอบ | ตัวสะสม DC/ ปัจจัย การขยาย กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง hfe/นาที | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | เกรด | อัตรา เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้า (เอชเอฟอี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.23 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | NPN | - | - | 50V | 10W | 320 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 180 @ 100 mA, 3 โวลต์ | - | 350 มิลลิโวลต์ @ 50 มิลลิแอมป์, 1 ก | - | 180 | 150°C | -55°C | - | - | ||
฿ 35.11 | ROHM | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ติดตั้งบนผิว | NPN | - | - | 50V | 10W | 320 เมกะเฮิร์ตซ์ | - | 180 @ 100 mA, 3 โวลต์ | - | 350 มิลลิโวลต์ @ 50 มิลลิแอมป์, 1 ก | - | 180 | 150°C | -55°C | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง