(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไดโอด ต่างๆ เช่น TVS, Zener, Schottky เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
RBR20BM40ATL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตระกูล | ซีรีส์ | แพ็ค | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไปข้างหน้า vf | ทิศทางย้อนกลับสูงสุดทนต่อแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ขนาดเกลียว) (Vz) | ความจุ เมื่อใช้ vr, F | ประเภท ไดโอด | รุ่น | แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้า | แรงดันย้อนกลับสูงสุด | กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง | แรงดันไฟฟ้าซีเนอร์ | แรงดันย้อนกลับ VR (V) | ค่าเฉลี่ย IO กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าที่แก้ไขแล้ว (A) | แรงดันไปข้างหน้า VF (สูงสุด) (V) | IF @ แรงดันไปข้างหน้า (A) | ย้อนกลับ กระแสไฟฟ้า IR (สูงสุด) (mA) | VR@ กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ (V) | ทีอาร์ (สูงสุด) (ns) | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (PD) (เมกะวัตต์) | แรงดันซีเนอร์ VZ (ต่ำสุด) (V) | แรงดันซีเนอร์ VZ (สูงสุด) (V) | IZ @ VZ (mA) | VRWM (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.39 | DIODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช็อทกี้ | - | TO-252 | - | - | - | - | - | ไดโอด โอดกั้นชอตกี | มาตรฐาน | - | - | - | - | 40 | 20 | 0.55 | 10 | 0.36 | 40 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RBR20BM40ATL ในชุด [ROHM] ไดโอด
รหัสสินค้า |
---|
1SS380TE-17 |
1SS400CST2RA |
1SS400SMT2R |
RBR20BM60AFHTL |
RBR20BM60ATL |
RBR20NS30AFHTL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตระกูล | ซีรีส์ | แพ็ค | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไปข้างหน้า vf | ทิศทางย้อนกลับสูงสุดทนต่อแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ขนาดเกลียว) (Vz) | ความจุ เมื่อใช้ vr, F | ประเภท ไดโอด | รุ่น | แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้า | แรงดันย้อนกลับสูงสุด | กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง | แรงดันไฟฟ้าซีเนอร์ | แรงดันย้อนกลับ VR (V) | ค่าเฉลี่ย IO กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าที่แก้ไขแล้ว (A) | แรงดันไปข้างหน้า VF (สูงสุด) (V) | IF @ แรงดันไปข้างหน้า (A) | ย้อนกลับ กระแสไฟฟ้า IR (สูงสุด) (mA) | VR@ กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ (V) | ทีอาร์ (สูงสุด) (ns) | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (PD) (เมกะวัตต์) | แรงดันซีเนอร์ VZ (ต่ำสุด) (V) | แรงดันซีเนอร์ VZ (สูงสุด) (V) | IZ @ VZ (mA) | VRWM (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว | - | UMD2 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | 5pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว | - | VMN2 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | 3pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7.23 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว | - | EMD2 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | 3pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 179.49 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช็อทกี้ | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | - | ไดโอด กั้นชอตกี VF ต่ำ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | - | - | - | - | 60 | 20 | 0.59 | 10 | 0.6 | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 166.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช็อทกี้ | - | TO-252 | - | - | - | - | - | ไดโอด โอดกั้นชอตกี | มาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | 20 | 0.59 | 10 | 0.6 | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 170.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช็อทกี้ | - | TO-263S (D2PAK) | - | - | - | - | - | ไดโอด กั้นชอตกี VF ต่ำ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | - | - | - | - | 30 | 20 | 0.55 | 10 | 0.2 | 30 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง