1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] ไดโอด (รหัสสินค้า)

DIODE

[ROHM] ไดโอด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไดโอด ต่างๆ เช่น TVS, Zener, Schottky เป็นต้น

รหัสสินค้า
SCS212AJHRTLL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตระกูล ซีรีส์ แพ็ค ประเภทการติดตั้ง แรงดันไปข้างหน้า vf ทิศทางย้อนกลับสูงสุดทนต่อแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ขนาดเกลียว) (Vz) ความจุ เมื่อใช้ vr, F ประเภท ไดโอด รุ่น แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้า แรงดันย้อนกลับสูงสุด กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แรงดันไฟฟ้าซีเนอร์ แรงดันย้อนกลับ VR
(V)
ค่าเฉลี่ย IO กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าที่แก้ไขแล้ว
(A)
แรงดันไปข้างหน้า VF (สูงสุด)
(V)
IF @ แรงดันไปข้างหน้า
(A)
ย้อนกลับ กระแสไฟฟ้า IR (สูงสุด)
(mA)
VR@ กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ
(V)
ทีอาร์ (สูงสุด)
(ns)
การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (PD)
(เมกะวัตต์)
แรงดันซีเนอร์ VZ (ต่ำสุด)
(V)
แรงดันซีเนอร์ VZ (สูงสุด)
(V)
IZ @ VZ
(mA)
VRWM
(V)

฿ 229.19

DIODE 1 ชิ้น 6 วัน ไดโอด Schottky และวงจรเรียงกระแส-TO-263A-4ติดตั้งบนผิว1.35V650V-440pF @ 1V, 1MHzชอตกี้-1.55 V ที่ 12 A650V12A-------------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCS212AJHRTLL ในชุด [ROHM] ไดโอด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1SS380TE-17
1SS400CST2RA
1SS400SMT2R
SCS215AGC17
SCS215AGHRC
SCS215AJHRTLL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตระกูล ซีรีส์ แพ็ค ประเภทการติดตั้ง แรงดันไปข้างหน้า vf ทิศทางย้อนกลับสูงสุดทนต่อแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ขนาดเกลียว) (Vz) ความจุ เมื่อใช้ vr, F ประเภท ไดโอด รุ่น แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้า แรงดันย้อนกลับสูงสุด กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แรงดันไฟฟ้าซีเนอร์ แรงดันย้อนกลับ VR
(V)
ค่าเฉลี่ย IO กระแสไฟฟ้า ไปข้างหน้าที่แก้ไขแล้ว
(A)
แรงดันไปข้างหน้า VF (สูงสุด)
(V)
IF @ แรงดันไปข้างหน้า
(A)
ย้อนกลับ กระแสไฟฟ้า IR (สูงสุด)
(mA)
VR@ กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ
(V)
ทีอาร์ (สูงสุด)
(ns)
การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (PD)
(เมกะวัตต์)
แรงดันซีเนอร์ VZ (ต่ำสุด)
(V)
แรงดันซีเนอร์ VZ (สูงสุด)
(V)
IZ @ VZ
(mA)
VRWM
(V)

฿ 17.91

1 ชิ้น 5 วัน ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว-UMD2ติดตั้งบนผิว---5pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์มาตรฐาน-----------------

฿ 16.33

1 ชิ้น 5 วัน ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว-VMN2ติดตั้งบนผิว---3pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์มาตรฐาน-----------------

฿ 7.23

1 ชิ้น 98 วัน ไดโอด, ตัวเรียงกระแส - เดี่ยว-EMD2ติดตั้งบนผิว---3pF @ 0.5 โวลต์, 1 เมกะเฮิรตซ์มาตรฐาน-----------------

฿ 516.00

1 ชิ้น 6 วัน ไดโอด Schottky และวงจรเรียงกระแส-TO-220ACG-2รูทะลุ1.35V650V-550pF @ 1 V, 1 mhzชอตกี้-1.55 V ที่ 15 A650V15A-------------

฿ 307.31

1 ชิ้น 6 วัน ไดโอด Schottky และวงจรเรียงกระแสSCS2xTO-220AC-2รูทะลุ1.35V650V-550pF @ 1 V, 1 mhzชอตกี้-1.55 V ที่ 15 A650V15A-------------

฿ 298.91

1 ชิ้น 6 วัน ไดโอด Schottky และวงจรเรียงกระแสSCS2xTO-263AB-4ติดตั้งบนผิว1.35V650V-550pF @ 1 V, 1 mhzชอตกี้-1.55 V ที่ 15 A650V15A-------------